5/3-Wegeventil G1/8", G1/4", bistabil - Mod. 364...-388...
Serie 3
CC = Mitte geschlossen CO = Mitte entlüftet CP = Mitte belüftet
Montageart: Einzel-/Grundplattenventil
Montageart: Einzel-/Grundplattenventil
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
Modellbezeichnung
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
FUNKTION 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet 9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO |
8 |
ANSCHLÜSSE 8 = G1/8” 4 = G1/4” |
D |
AUSFÜHRUNG = Standard D = Doppelventil (2x3/2) L = zur Montage auf Grundplatte (nur für 3/2 G1/8”) |
015 |
BETÄTIGUNG 011 = elektrisch/elektrisch 015 = elektrisch, Federrückstellung 016 = elektrisch/pneumatische Federrückstellung E11 = 2 Spulen, externe Vorsteuerung E15 = 1 Spule, externe Vorsteuerung 033 = pneumatisch 035 = pneumatisch/Federrückstellung |
02 |
VORSTEUERVENTIL 02 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm |
IL |
AUSFÜHRUNG HANDHILFSBETÄTIGUNG = bistabil Standard IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage) IM = monostabil (auf Anfrage) |
U7 |
SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN A8 = PPS / 30 x 30 mm G7 = PA / 22 x 22 mm G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 mm H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm U7 = PET / 22 x 22 mm |
7 | SPANNUNGEN |
Mod. | Funktion | Durchfluss (Nl/min) | P.Min Vorst. (bar) | Working pr. (bar) | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | S | T | U | Z | Schaltzeich. |
368-033 | 5/3 CC | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP08 |
364-033 | 5/3 CC | 1200 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP08 |
378-033 | 5/3 CO | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP09 |
374-033 | 5/3 CO | 1050 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP09 |
388-033 | 5/3 CP | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP10 |
384-033 | 5/3 CP | 1050 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP10 |
1-11/11 Ergebnisse