Batterieleiste, hohe Ausführung, gem. P-Anschluss Mod. CNV-...
Serie 3
Lieferumfang:
2x Befestigungswinkel
1x Batterieleiste
1x Anschlussnippel
1x Verschlussstopfen
4x Dichtungen
2x Befestigungswinkel
1x Batterieleiste
1x Anschlussnippel
1x Verschlussstopfen
4x Dichtungen
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
Modellbezeichnung
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
FUNKTION 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet 9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO |
8 |
ANSCHLÜSSE 8 = G1/8” 4 = G1/4” |
D |
AUSFÜHRUNG = Standard D = Doppelventil (2x3/2) L = zur Montage auf Grundplatte (nur für 3/2 G1/8”) |
015 |
BETÄTIGUNG 011 = elektrisch/elektrisch 015 = elektrisch, Federrückstellung 016 = elektrisch/pneumatische Federrückstellung E11 = 2 Spulen, externe Vorsteuerung E15 = 1 Spule, externe Vorsteuerung 033 = pneumatisch 035 = pneumatisch/Federrückstellung |
02 |
VORSTEUERVENTIL 02 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm |
IL |
AUSFÜHRUNG HANDHILFSBETÄTIGUNG = bistabil Standard IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage) IM = monostabil (auf Anfrage) |
U7 |
SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN A8 = PPS / 30 x 30 mm G7 = PA / 22 x 22 mm G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 mm H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm U7 = PET / 22 x 22 mm |
7 | SPANNUNGEN |
Mod. | Ventilanzahl | A | B | C | D | ØE | F | G | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | passend zu Serie |
CNV-328-2 | 2 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 63 | 97 | 115 | 99 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-3 | 3 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 86 | 120 | 138 | 119 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-4 | 4 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 109 | 143 | 161 | 142 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-5 | 5 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 132 | 166 | 184 | 165 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-6 | 6 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 155 | 189 | 207 | 188 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
1-11/11 Ergebnisse