Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
MODELLBEZEICHNUNG
5E | S | 050 | BS | 05P | 0200 | A | S | 1 |
5E | SERIES |
S |
PROFILE S = square section |
050 |
SIZE 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
BS |
TRANSMISSION BS = recirculating ball screw |
05P |
SCREW PITCH 00P = without spindle (only for D version) 05P = 5 mm 10P = 10 mm 16P = 16 mm (only for size 080) |
0200 |
TOTAL STROKE (TS) See table of mechanical characteristics |
A |
VERSIONS A = standard axis D = support axis (dummy) |
S |
TYPE OF SLIDER S = standard C = short |
1 |
NUMBER OF SLIDERS 1 = 1 slider |
Baugröße | A | ØB | B1 | B2 | ØC | ØD | D1 | E | E1 | F | ØG1 | G2 | ØG3 | G4 | H | K1 | J1 | K2 | J2 | K3 | J3 | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | PA1 | PA2 | T1 | T2 | T3 | V | W | Y | Z1 | Z2 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 138 | 50 | 6 | 2 | 6 | 2 | 61 | M4 | 7,5 | - | - | M4 | 6 | 264 | 235 | 214 | 48 | 65 | 30 | 40 | 16,7 | 40 | 20 | ■ | 10 | 6 | 227 | 6,3 | 8 | 4 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 165 | 65 | 8 | 2 | 6 | 2 | 76 | M5 | 8 | - | - | M4 | 6 | 313,5 | 284 | 261 | 63 | 80 | 40 | 53 | 22 | 50 | 23,5 | 18 | 10 | 6 | 276 | 6,3 | 8 | 4 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 213 | 80 | 10 | 3 | 8 | 2 | 95 | M6 | 12 | - | - | M5 | 10 | 410,5 | 374,5 | 350 | 78 | 100 | 55 | 64 | 30 | 60 | 25 | 25 | 10 | 8 | 366,5 | 6,3 | 8 | 4 |
1-16/18 Ergebnisse