Modellbezeichnung
CGPS | - | L | - | 16 | - | NO | - | W | EX |
CGPS | SERIE | |
L |
BAUART L = Lang mit Gewinde F = Flach mit Gewinde |
|
16 |
BAUGRÖSSE 10 = Ø10 mm 16 = Ø16 mm 20 = Ø20 mm 25 = Ø25 mm 32 = Ø32 mm |
|
NO |
FUNKTION = doppeltwirkend NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen) NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen) |
PNEUMATIKSYMBOLE PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSION = Standard W = Hochtemperaturversion (150°C), nicht magnetisch |
|
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |
Mod. | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungsweite (mm) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Betriebsfrequenz (Hz) | Gewicht (kg) |
CGPS-L-16 | 98 | 49 | 120 | 60 | 3 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | +/- 0.02 | 3 | 0.127 |
CGPS-F-16 | 98 | 49 | 120 | 60 | 3 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | +/- 0.02 | 3 | 0.130 |
CGPS-L-16-NC | 115.4 | 57.7 | 95 | 47.5 | 3 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | +/- 0.02 | 3 | 0.129 |
CGPS-F-16-NC | 115.4 | 57.7 | 95 | 47.5 | 3 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | +/- 0.02 | 3 | 0.133 |
CGPS-L-16-NO | 71 | 35.5 | 133 | 68.5 | 3 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | +/- 0.02 | 3 | 0.129 |
CGPS-F-16-NO | 71 | 35.5 | 133 | 68.5 | 3 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | +/- 0.02 | 3 | 0.133 |