2/2-Wegeventil NC, Litzen 300 mm
Serie K
1,6x16 screws for mounting on plastic
or
2x M1,6x16 screws for mounting on metal
or
2x M1,6x16 screws for mounting on metal
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG
K | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K | SERIE | ||
0 |
BAUFORM 0 = Einzelanschlussplatte (nur M5) oder Schnittstelle 1 = Verteiler |
||
00 |
ANZAHL DER POSITIONEN 00 = Schnittstelle 01 = Einfacher Sockel (nur M5) 02 ÷ 99 = Verteileranzahl der Positionen |
||
3 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 0 = Verteiler oder einzelner Sockel 1 = 2/2-Wege - NC 2 = 2/2-Wege - NC elektrischer Teil um 180° gedreht |
3 = 3/2-Wege - NC 5 = 3/2-Wege - NC elektrischer Teil gedreht um 180° |
4 = 3/2-Wege - NO 6 = 3/2-Wege - NO elektrischer Teil gedreht um 180° |
0 |
ANSCHLÜSSE: 0 = auf Grundplatte oder Verteiler 2 = seitliche M5-Ausgänge |
||
3 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER 2 = Ø 0.6 mm 3 = Ø 0.8 mm 5 = Ø 1.0 mm |
||
K |
MATERIALIEN F = PBT-Gehäuse - FKM-Sitzdichtung K = PBT-Gehäuse - HNBR-Sitzdichtung (nur für 3/2-Wege-Versionen) |
||
2 |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED 2 = 90° Anschluss mit Schutz 3 = 90° Anschluss |
B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED C = Anschluss in Reihe mit Schutz D = Anschluss in Reihe |
F = 300 mm Flugkabel with Schutz und LED G = 300 mm Flugkabel mit Schutz H = 300 mm Flugkabel |
3 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH 1 = 6V DC - 1W 2 = 12V DC - 1W 3 = 24V DC - 1W |
||
BEFESTIGUNG = Befestigungsschrauben für Kunststoff M = Befestigungsschrauben für Metall |
|||
OPTIONEN = Standard OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtiger Rest weniger als 550 mg/m²) OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtiger Rest weniger als 33 mg/m²) |
Mod. | Funktion | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Druck min÷max (bar) |
K000-102-FF* | 2/2 NC | 0,6 | 0,15 | 0 ÷ 6 |
K000-102-FG* | 2/2 NC | 0,6 | 0,15 | 0 ÷ 6 |
K000-102-FH* | 2/2 NC | 0,6 | 0,15 | 0 ÷ 6 |
K000-105-FF* | 2/2 NC | 1 | 0,30 | 0 ÷ 3 |
K000-105-FG* | 2/2 NC | 1 | 0,30 | 0 ÷ 3 |
K000-105-FH* | 2/2 NC | 1 | 0,30 | 0 ÷ 3 |