2/2 - Wegeventil NC, NO, 3/2 - Wegeventil UNI, Litzen 300 mm
Serie KDV
Lieferumfang:
1x Flanschdichtung
2x Schrauben M2x6 zur Befestigung auf Metall
* Gewünschten Dichtungswerkstoff und Spannung ergänzen. (siehe Modellbezeichnung)
1x Flanschdichtung
2x Schrauben M2x6 zur Befestigung auf Metall
* Gewünschten Dichtungswerkstoff und Spannung ergänzen. (siehe Modellbezeichnung)
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
MODELLBEZEICHNUNG
KDV | 1 | 6 | 0 | B0 | 3 | G | 1 | 8 | M |
KDV | SERIE |
1 |
BAUFORM 1 = Flanschkörper für Grundplatte |
6 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 1 = 2/2-Wege - NC 2 = 2/2-Wege - NO 6 = 3/2-Wege - UNI |
0 |
PNEUMATISCHER ANSCHLUSS 0 = auf Grundplatte oder Verteiler |
B0 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER A8 = Ø 0.8 mm B0 = Ø 1.0 mm B3 = Ø 1.3 mm |
3 |
DICHTUNGSMATERIAL 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
G |
KÖRPERMATERIAL G = PEEK |
1 |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED F = 90° 300 mm Flugkabel mit Schutz und LED br/>W = 300 mm Flugkabel in Reihe mit Schutz und LED |
8 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
BEFESTIGUNGSZUBEHÖR M = Befestigungsschrauben |
OPTIONEN (leer) = keine |
Mod. | Funktion | Nennweite Ø (mm) | Leistungsaufnahme (W) | Druck min÷max (bar) | Werkstoff Körper | Werkstoff Dichtung | Leistungsaufnahme (W) | Schaltzeichen |
KDV110-A8*G-W*M | 2/2 NC | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV110-B0*G-W*M | 2/2 NC | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV110-B3*G-W*M | 2/2 NC | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV120-A8*G-W*M | 2/2 NO | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV120-B0*G-W*M | 2/2 NO | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV120-B3*G-W*M | 2/2 NO | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV160-A8*G-W*M | 3/2 UNI | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |
KDV160-B0*G-W*M | 3/2 UNI | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |
KDV160-B3*G-W*M | 3/2 UNI | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |