Proportionales Durchflussventil - Batterieversion
Serie MX-PRO
STECKER M8, 4-POLIG
5 LED Rot
6 LED Grün
- Pin 1: +24 V DC (Versorgungsspannung);
- Pin 2: Analoges Eingangssignal 0-10 V DC oder 4-20 mA;
- Pin 3: 0 V (Erdung) gemeinsam für Eingangssignal;
- Pin 4: Analoges Ausgangssignal (entspr. Regeldruck).
5 LED Rot
6 LED Grün
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
MODELLBEZEICHNUNG
MX | 2 | - | 1/2 | - | R | CV | 2 | 0 | 4 | - | LH | - | OX1 |
MX | SERIE | |
2 |
GRÖSSE: 2 = G1/2 |
|
1/2 |
ANSCHLUSS: 1/2 = G1/2 |
|
R |
FUNKTION: R = Druckregler M = Druckregler Batterieversion |
V = Durchflussventil W = Durchflussventil Batterieversion |
CV |
EINGANGSSIGNAL: CV = 0-10 V DC (Regler) CA = 4-20 mA (Regler) |
EV = 0-10 V DC mit externer Vorsteuerung EA = 4-20 mA mit externer Vorsteuerung |
2 |
BETRIEBSDRUCK: 1 = Betriebsdruck 0,15 ÷ 3 bar (Regler) 2 = Betriebsdruck 0,5 ÷ 10 bar (Regler) 3 = Betriebsdruck 0,05 ÷ 1 bar (Regler) 4 = = Betriebsdruck 0,35 ÷ 7 bar (Regler) |
DURCHFLUSS: 7 = Durchflussventil |
0 |
BAUART: 0 = Sekundärentlüftung (nur Regler) 1 = ohne Sekundärentlüftung |
|
4 |
MANOMETER: 0 = ohne Manometer (mit Gewindeblock) 2 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar (Regler) |
3 = mit eingebautem Manometer 0-10 bar (Regler) 4 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar (Regler) |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG: = von links nach rechts(Standard) LH = von rechts nach links |
|
OX1 | = kompatibel mit Sauerstoff (nur für die Durchflussventile V, W konfigurierbar) |
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Katalog Druckluftaufbereitung, Serie MX.
Mod. | Eingangssignal | Einstell-Bereich |
MX2-1/2-WEV710 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEA710 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEV710-LH | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEA710-LH | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEV710OX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WEA710OX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WEV710-LHOX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WEA710-LHOX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WXV710OX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WXA710OX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WXV710-LHOX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WXA710-LHOX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
1-9/9 Ergebnisse