Magnetspulen
Mod. B8...
Anschluss: zweipolig, Erde
Norm: DIN EN 175 301-803-A
Werkstoff: PA-MXD6
Mod. B8*K sind nur mit einigen Wegeventilen Serie CFB (Mod. CFB-D1..., 2/2 NO) zu verwenden. Weitere Informationen siehe Kapitel 1.30.
Norm: DIN EN 175 301-803-A
Werkstoff: PA-MXD6
Mod. B8*K sind nur mit einigen Wegeventilen Serie CFB (Mod. CFB-D1..., 2/2 NO) zu verwenden. Weitere Informationen siehe Kapitel 1.30.
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
Mod. | Spannung | Stromaufnahme |
B8B | 24 V - 50 Hz | 15 VA |
B8BK | 24 V - 50 Hz | 15 VA |
B8D | 110 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8DK | 110 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8E | 220/230 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8EK | 230 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8F | 220/230 V - 50/60 Hz | 21 VA |
B8FK | 220/230 V - 50/60 Hz | 21 VA |
B82 | 12 V - DC | 19 W |
B82K | 12 V - DC | 19 W |
B83 | 24 V - DC | 19 W |
B83K | 24 V - DC | 19 W |