Spulen
Mod. U7... / U7*EX und Mod. G7...
Anschluss: zweipolig, Erde
Norm: DIN EN 175 301-803-B
Werkstoff: U7* = PET; G7* = PA
Zur Bestellung der ATEX-Version (nicht verfügbar für
Mod. U7F, U7K1 mit Spannung 125 V 50/60 Hz) EX am Ende des Codes anfügen.
Mod. U7*EX gekennzeichnet:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X IP65
II 3D Ex tc IIIC 130°C Dc X
Norm: DIN EN 175 301-803-B
Werkstoff: U7* = PET; G7* = PA
Zur Bestellung der ATEX-Version (nicht verfügbar für
Mod. U7F, U7K1 mit Spannung 125 V 50/60 Hz) EX am Ende des Codes anfügen.
Mod. U7*EX gekennzeichnet:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X IP65
II 3D Ex tc IIIC 130°C Dc X
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
Mod. | Spannung (1) | Stromauf. (1) | Spannung (2) | Stromauf. (2) | Span. (3) | Stromauf. (3) |
U7H | 12 V DC | 3.1 W | 24V - 50/60 Hz | 3.5 VA | ||
G7H | 12 V DC | 3.1 W | 24V - 50/60Hz | 3.5 VA | ||
U7K | 110V - 50/60Hz | 3.8 VA | 125V - 50/60Hz | 5.5 VA | 72 V DC | 4.8 W |
U7K1 | 110V - 50/60Hz | 5.8 VA | 125V - 50/60Hz | 8.3 VA | 72 V DC | 5.6 W |
G7K | 110V - 50/60Hz | 3.8 VA | 125V - 50/60Hz | 5.5 VA | 72 V DC | 4.8 W |
G7K1 | 110V - 50/60Hz | 5.8 VA | 125V - 50/60Hz | 8.3 VA | 72 V DC | 5.6 W |
U7J | 230V - 50/60Hz | 3.5 VA | 240V - 50/60Hz | 4 VA | ||
G7J | 230V - 50/60Hz | 3.5 VA | 240V - 50/60Hz | 4 VA | ||
U79 | 48 V DC | 3.1 W | ||||
G79 | 48 V DC | 3.1 W | ||||
U710 | 110 V DC | 3.2 W | ||||
G710 | 110 V DC | 3.2 W | ||||
U77 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
U771 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
G77 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
G771 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
U7F | 380V - 50/60Hz | 7 VA | ||||
U72 | 12 V DC | 5 W | ||||
G72 | 12 V DC | 5 W | ||||
U73 | 24 V DC | 5 W | ||||
G73 | 24 V DC | 5 W |