text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCF-0100 bis 0300

VPCF-0100 bis 0300

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VP C F - 0100 E - M5 M
VP SERIE
VP = Balgsauggreifer
C FORM
C = rund
F AUSFÜHRUNG
F = flach
0100 DURCHMESSER
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
E WERKSTOFFE
E = Elastodur
M5 GEWINDEGRÖSSE
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VPCF-0100 bis 0300 - Außengewinde



Mod. dn Ds D1 G1 H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VPCF-0100E-M5M 1,8 10,5 12,0 M5 M 13,5 4,7 8 1,0 VPCF-0100E NPS-B-M5-M
VPCF-0150E-1/8M 4,1 16,4 18,5 G1/8 M 16,0 7,5 14 1,5 VPCF-0150E NPS-G-1/8-M
VPCF-0200E-1/8M 4,1 21,4 23,3 G1/8 M 17,0 7,5 14 2,0 VPCF-0200E NPS-G-1/8-M
VPCF-0250E-1/8M 4,1 26,4 28,0 G1/8 M 17,0 7,5 14 2,0 VPCF-0250E NPS-G-1/8-M
VPCF-0300E-1/8M 4,1 31,4 33,6 G1/8 M 18,0 7,5 14 2,5 VPCF-0300E NPS-G-1/8-M

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?