text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie OF

Serie OF

Proportionaler Systembaukasten zur Regelung des Drucks, Volumenstroms oder der Position.
Der Open Frame Controller kann je nach Anwendung leicht konfiguriert werden und bietet effiziente, schlüsselfertige Lösungen, durch die Montagezeiten und Gesamtplatzbedarf reduziert werden.
Verschiedene Haupt- und Erweiterungsmodule können miteinander kombiniert werden.
Dadurch wird die Regelung komplexer Anwendungen, wie das Mischen von mehreren Gasen oder die Regelung verschiedener Drücke an mehreren Punkten der Maschine, erleichtert.

Der proportionale Systembaukasten “Open Frame Controller” ist eine Plattform zur Regelung von Druck, Volumenstrom und Position im geschlossenen Regelkreis, der sich für Industrie 4.0 Anwendungen eignet.
Das System besteht aus zwei Basismodulen: Haupt- und Erweiterungsmodul.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart modular, kompakt, direktgesteuert
Funktion 2/2-Wege
3/3-Wege
Parallel
Durchfluss max. 90 Nl/min
Medium Gefilterte, ölfreie Luft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1;
Inertgase und Sauerstoff
Eingangsdruck -1 ÷ 10 bar
Betriebsdruck -1 ÷ 10 bar
Anschlüsse G1/8
Werkstoffe Dichtungen: FKM
Einbaulage beliebig
Analoges Eingangssignal 0-10 V oder 4-20 mA
Analoges Ausgangssignal 0-10 V
Versorgungsspannung, Stromaufnahme 24 VDC 0,3 A oder 12 VDC 0,6 A (Haupt-und Erweiterungsmodul)
Busschnittstelle CANopen CiA 301
IO-Link (Portclass B)
Schutzart IP20
Hysterese Version Druckregelung <= 3% FS; Version Durchflussregelung <= 2% FS
Wiederholgenauigkeit Version Druckregelung <= 1% FS; für Druck kleiner 1 bar <= 2% FS; Version Durchflussregelung <= 2% FS
Empfindlichkeit Version Durchflussregelung <= 2% FS
Linearität Version Druckregelung <= 2% FS; Version Durchflussregelung <= 5% FS
Betriebstemperatur (min und max °C) 0 ÷ 60°C
(Tieftemperaturen auf Anfrage)
Gewicht 300 g Einzelmodul
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
OF - 0 P 1 1 - L L W 2 - D - A - 04 - OX1
OF SERIE:
Open Frame
0 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:
0 = 0 ÷ 10V analogique / 24V alimentation
1 = CANopen / 24 V supply
2 = = IO-Link -> CAN / 24 V Versorgungsspannung (Portclass B)
8 = 4..20 mA analog / 24 V Versorgungsspannung
9 = kein Hauptmodul / 24V
4 = 0..10 V analog / 12 V Versorgungsspannung
5 = CANopen / 12 V Versorgungsspannung
7 = 4..20 mA analog / 12 V Versorgungsspannung
A = kein Hauptmodul / 12 V
P FUNKTION:
A = Durchflusssteuerung 2-Wege Hauptmodul (offener Regelkreis)
B = Durchflusssteuerung 3-Wege Haupt- und Erweiterungsmodul (offener Regelkreis)
Q = Durchflussregelung 2-Wege Hauptmodul (geschlossener Regelkreis)
C = Durchflussregelung 3-Wege Haupt- und Erweiterungsmodul (geschlossener Regelkreis)
H = Druckregelung 2-Wege High Flow Haupt- und Erweiterungsmodul (parallel)
N = Druckregelung 2-Wege Hauptmodul (geschlossener Regelkreis)
P = Druckregelung 3-Wege Haupt- und Erweiterungsmodul (geschlossener Regelkreis)
J = 2- Wege Durchflussregler High Flow (Parallelschaltung von Haupt- und Erweiterungsmodul)
W = einfach wirkender Positionsregler (ein Haupt- und Erweiterungsmodul an einem Zylinderanschluss)
Z = = beidseitig wirkender Positionsregler (je ein Haupt- und Erweiterungsmodul an jedem Zylinderanschluss)
1 BAUGRÖSSE
1 = 37 mm
1 ANSCHLUSS:
1 = G1/8
L HAUPTMODUL - NENNWEITE VENTIL:
F = Ø 1 mm
H = Ø 1,2 mm
L = Ø 1,6 mm
N = Ø 2 mm
Q = Ø 2,4 mm
L ERWEITERUNGSMODUL - NENNWEITE VENTIL:
F = Ø 1 mm
H = Ø 1,2 mm
L = Ø 1,6 mm
N = Ø 2 mm
Q = Ø 2,4 mm
W WERKSTOFF DICHTUNGEN:
W = FKM
2 WERKSTOFF KÖRPER
2 = Messing, Aluminium
D MAX. DRUCK (RELATIVDRUCKSENSOR) FÜR HAUPTMODUL
B = 0,2 bar
D = 2 bar
E = 7bar
F = 10 bar
G = +/- 1 bar
A MAX. DRUCK (DIFFERENZDRUCKSENSOR) FÜR HAUPTMODUL:
0 = kein Differenzdrucksensor
B = 200 mbar
C = 1 bar
04 GRÖSSE KALIBRIERDÜSE (NUR HAUPTMODUL):
00 = keine Düse
12 = 1,2mm
14 = 1,4mm
16 = 1,6mm
18 = 1,8mm
20 = 2,0mm
23 = 2,3mm
28 = 2,8mm
OX1 ZERTIFIZIERUNG:
OX1

Open Frame Controller - Abmessungen



Mod. X Y Z A B C M4
OF-2 Stecker M12 5-polig Stecker M12 5-polig Micro USB G1/8" G1/8" G1/8" M3 zur Befestigung


We think you are in United States.
Update your location?