3/2 - 2x3/2 - 5/2 - 5/3 - Wegeventile
Serie 3
Mitte geschlossen, Mitte entlüftet, Mitte belüftet
Anschlüsse: G1/8" und G1/4"
Anschlüsse: G1/8" und G1/4"
Wegeventile Serie 3 mit Anschlüssen G1/8" und G1/4" sind in folgenden Versionen verfügbar:
3/2-, 2x3/2-, 5/2-, 5/3-Wege
- Elektrisch betätigt mit Federrückstellung
- Beidseitig elektropneumatisch betätigt, intern und extern vorgesteuert
Für Ventile der Serie 3 werden Spulen U oder G (22 x 22 mm) verwendet. Die Handhilfsbetätigung ist rastend.
3/2-, 2x3/2-, 5/2-, 5/3-Wege
- Elektrisch betätigt mit Federrückstellung
- Beidseitig elektropneumatisch betätigt, intern und extern vorgesteuert
Für Ventile der Serie 3 werden Spulen U oder G (22 x 22 mm) verwendet. Die Handhilfsbetätigung ist rastend.
1-16/20 Ergebnisse
Series
Accessories
3/2-wv-1/4 elektr./feder - 334-015-02
3/2-wv-1/4 pneum./feder - 334-035
3/2-wv-1/8" elektr./feder - 338-015-02
3/2-wv-1/8" pneum./pneum. - 338-033
3/2-wv-1/8" pneum./feder - 338-035
2x3/2 wv-1/8 doppelventil - 338D-015-02
3/2-wv-1/8" elektr./feder - 338L-015-02
3/2-wv-1/8", no el./feder - 348-015-02
5/2-wv-1/4 elektr./elektr. - 354-011-02
5/2-wv-1/4 elektr./feder - 354-015-02
5/2-wv-1/4 pneum./feder - 354-035
5/2-wv-1/4 elektr./feder - 354-E15-02
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Bauart | Vorgesteuerte Schieberventile |
Funktion | 3/2-, 2x3/2-, 5/2-, 5/3-Wege Mitte geschlossen, Mitte entlüftet, Mitte belüftet |
Werkstoffe | Körper AL - Schieber Edelstahl - Dichtungen NBR |
Anschlüsse | G1/8", G1/4" |
Einbaulage | Beliebig |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 60°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Betriebsdruck | Siehe Tabelle |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
1-16/18 Ergebnisse
Modellbezeichnung
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
FUNKTION 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet 9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO |
8 |
ANSCHLÜSSE 8 = G1/8” 4 = G1/4” |
D |
AUSFÜHRUNG = Standard D = Doppelventil (2x3/2) L = zur Montage auf Grundplatte (nur für 3/2 G1/8”) |
015 |
BETÄTIGUNG 011 = elektrisch / elektrisch 015 = elektrisch / federrückstellung 016 = elektrisch / pneumatische federrückstellung E11 = 2 Spulen, externe vorsteuerung E15 = 1 Spule, externe vorsteuerung / federrückstellung 033 = pneumatisch / pneumatisch 035 = pneumatisch / federrückstellung |
02 |
VORSTEUERVENTIL 02 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm |
IL |
AUSFÜHRUNG HANDHILFSBETÄTIGUNG = bistabil Standard IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage) IM = monostabil (auf Anfrage) |
U7 |
SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN A8 = PPS / 30 x 30 mm G7 = PA / 22 x 22 mm G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 mm H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm U7 = PET / 22 x 22 mm |
7 | SPANNUNGEN |
1-11/11 Ergebnisse