text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 6900-OX1

Mod. 6900-OX1

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione

Tappo maschio in plastica



Mod. G L P T Peso [g]
6900 4-OX1 4 29 8 20 1
6900 6-OX1 6 31,5 8 22,5 1


Tappo maschio in plastica



Mod. G L P T Peso [g]
6900 4-OX1 4 29 8 20 1
6900 6-OX1 6 31,5 8 22,5 1


We think you are in United States.
Update your location?