text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CS-L012HC-D025

Mod. CS-L012HC-D025

General Purpose Input/Output (GPIO)
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione

Cavo a Y con connettori M12, 12 poli, e 2x M8, 3 poli



Mod. Descrizione Tipo di connettore Connessione Lunghezza cavo (m)
CS-LO12HC-D025 a cablare dritto M12 12 poli maschio + 2x M8 poli femmina 0,25


Cavo a Y con connettori M12, 12 poli, e 2x M8, 3 poli

General Purpose Input/Output (GPIO)



Mod. Descrizione Tipo di connettore Connessione Lunghezza cavo (m)
CS-LO12HC-D025 a cablare dritto M12 12 poli maschio + 2x M8 poli femmina 0,25


We think you are in United States.
Update your location?