Convogliatore - singolo lato valvole - uscite inferiori
Mod. P10*-0*
Manifold idoneo per elettrovalvole a 3 vie delle Serie P - PL - PN - W
Utilizzare elettrovalvole con viti per fissaggio su metallo (vedi pag. codifica)
Materiale : alluminio anodizzato
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Posti | L | L1 | L2 | L3 | 1 (P) | 3 (R) |
P102-0* | 2 | 53 | 39 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P103-0* | 3 | 69 | 55 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P104-0* | 4 | 85 | 71 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P105-0* | 5 | 101 | 87 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P106-0* | 6 | 117 | 103 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
Convogliatore - singolo lato valvole - uscite inferiori
Mod. | Posti | L | L1 | L2 | L3 | 1 (P) | 3 (R) |
P102-0* | 2 | 53 | 39 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P103-0* | 3 | 69 | 55 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P104-0* | 4 | 85 | 71 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P105-0* | 5 | 101 | 87 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P106-0* | 6 | 117 | 103 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
Convogliatore - singolo lato valvole - uscite inferiori
Mod. | Posti | L | L1 | L2 | L3 | 1 (P) | 3 (R) |
P102-0* | 2 | 53 | 39 | 18.5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P103-0* | 3 | 69 | 55 | 18.5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P104-0* | 4 | 85 | 71 | 18.5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P105-0* | 5 | 101 | 87 | 18.5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P106-0* | 6 | 117 | 103 | 18.5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
Convogliatore - singolo lato valvole - uscite inferiori
Mod. | Posti | L | L1 | L2 | L3 | 1 (P) | 3 (R) |
P102-0* | 2 | 53 | 39 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P103-0* | 3 | 69 | 55 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P104-0* | 4 | 85 | 71 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P105-0* | 5 | 101 | 87 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P106-0* | 6 | 117 | 103 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
Convogliatore - singolo lato valvole - uscite inferiori
Mod. | Posti | L | L1 | L2 | L3 | 1 (P) | 3 (R) |
P102-0* | 2 | 53 | 39 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P103-0* | 3 | 69 | 55 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P104-0* | 4 | 85 | 71 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P105-0* | 5 | 101 | 87 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P106-0* | 6 | 117 | 103 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |