Filtri a carboni attivi
Serie MC
Attacchi: G1/4, G3/8 e G1/2
Modulari
Tazza con protezione metallica e montaggio a baionetta
Modulari
Tazza con protezione metallica e montaggio a baionetta
I filtri a carboni attivi Serie MC sono
disponibili con attacchi da G1/4, G3/8 e G1/2.
Le tazze sono con protezione metallica e
visore trasparente.
disponibili con attacchi da G1/4, G3/8 e G1/2.
Le tazze sono con protezione metallica e
visore trasparente.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Kit flange in-out - MX2-1/2-FL
Kit flange in-out - MX2-3/4-FL
Kit flange in-out - MX2-3/8-FL
Kit flange in-out - MX3-3/4-FL
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Modulare, compatto con elemento filtrante a carboni attivi |
Materiali | Zama, NBR, tecnopolimero, carboni attivi |
Attacchi | G1/4 G3/8 G1/2 |
Peso | Kg 0,342 0,718 0,688 |
Temperatura di lavoro | 10°C ÷ 40°C (t max = 60°C) |
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 | Classe 1.7.1 |
Scaricatore di condensa | Non presente |
Montaggio | Verticale in linea o a parete |
Pressione d’esercizio | 0.3 ÷ 16 bar |
Portata nominale | Vedi Diagrammi di portata |
Elemento filtrante | Carbone attivo |
Contenuto olio residuo | < 0.003 mg/m³ |
Fluido | Aria compressa |
Prefiltraggio | Si raccomanda di utilizzare un filtro con residuo d’olio di 0,01mg/m³ |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
MC | 2 | 02 | - | F | CA |
MC | SERIE |
2 |
TAGLIA 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
ATTACCO 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
F | FILTRO |
CA | CA = Carboni attivi |
1-7/7 risultati