Gruppi Assemblati FRL
Serie MC
Attacchi: G1/4, G3/8 e G1/2
La linea di trattamento aria Serie MC permette di essere assemblata in modo semplice per mezzo di tiranti modulari sui quali è possibile inserire i singoli elementi senza limitazioni nelle composizioni.
I gruppi FRL Serie MC sono disponibili anche montati (codice unico).
Le connessioni si possono avere o direttamente sugli elementi o su delle flange terminali (Kit A)con il vantaggio in caso di manutenzione di poter estrarre tutto il gruppo senza sconnettere le tubazioni.
La versione con flange terminali è sprovvista di staffe di fissaggio.
I gruppi FRL Serie MC sono disponibili anche montati (codice unico).
Le connessioni si possono avere o direttamente sugli elementi o su delle flange terminali (Kit A)con il vantaggio in caso di manutenzione di poter estrarre tutto il gruppo senza sconnettere le tubazioni.
La versione con flange terminali è sprovvista di staffe di fissaggio.
1-1/1 risultati
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Kit flange in-out - MX2-1/2-FL
Kit flange in-out - MX2-3/4-FL
Kit flange in-out - MX2-3/8-FL
Kit flange in-out - MX3-3/4-FL
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | modulare compatto |
Materiali | zama, NBR, tecnopolimero |
Attacchi | G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Montaggio | Verticale in linea o a parete |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) |
Finitura | verniciato |
Flusso | a 6 bar in ingresso con ΔP 1 (ΔP 0,5 solo per gruppo FRL) |
1-1/1 risultati
ESEMPIO DI CODIFICA
MC | 2 | 02 | C | 5 | FL |
|
MC | SERIE |
2 |
TAGLIA: 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
ATTACCO: 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
C |
COMPOSIZIONE GRUPPO: C = D + L E = V01 + D + L FRL = F + R + L GN = D + L + V16 + AV HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS. NO HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS. NC N = V01 + D PN = D + V16 + AV QN = V01 + D + V16 + AV TN = V01 + D + L + V16 + AV U = F13 + FB3 (valido solo per 3/8 - 1/2) ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS NO ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS NC |
5 |
FILTRAGGIO: 5 = 5 µm (standard) 25 = 25 µm (a richiesta) |
FL |
VERSIONE: FL = con flange terminali (sprovvista di staffe) |
|
|
LEGENDA: D = Filtro-regolatore 0.5-10 bar, scaricatore semiautomatico-manuale con relieving, filtraggio 5 µm o 25 µm L = Lubrificatore V01 = Valvola 3/2 vie ad azionamento manuale F = Filtro 5 µm o 25 µm R = Regolatore 0.5-10 bar con relieving V16 = Valvola 3/2 vie ad azionamento elettropneumatico AV = Avviatore progressivo PRESS NO = Pressostato Normalmente Aperto PRESS NC = Pressostato Normalmente Chiuso F13 = Filtro 5 µm con scaricatore automatico FB3 = Filtro a coalescenza 0,01 µm con scaricatore automatico |
1-12/12 risultati