Gruppi Assemblati FRL
Serie MD
Attacchi con boccole intercambiabili: filettate da 1/8, 1/4 e 3/8 o
integrate con raccordo super-rapido per tubo Ø 6, 8 e 10 mm
Assemblaggio modulare
integrate con raccordo super-rapido per tubo Ø 6, 8 e 10 mm
Assemblaggio modulare
La Serie MD offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d’installazione, di spazio e di costi.
Le varie funzioni possono essere connesse tra loro tramite delle boccole intermedie di giunzione.
Il regolatore e le valvole possono essere orientate in modo da avere i dispositivi di regolazione o azionamento in posizione frontale o inferiore.
Il fissaggio a parete è possibile in diverse metodologie.
Grazie alla soluzione adottata per la connessione pneumatica è possibile equipaggiare lo stesso elemento con boccole intercambiabili che possono essere filettate o con raccordo super- rapido integrato entrambe in diverse misure. Sono integrabili inoltre boccole intermedie per unire più funzioni o boccole intermedie con derivazione per prelevare aria.
Le varie funzioni possono essere connesse tra loro tramite delle boccole intermedie di giunzione.
Il regolatore e le valvole possono essere orientate in modo da avere i dispositivi di regolazione o azionamento in posizione frontale o inferiore.
Il fissaggio a parete è possibile in diverse metodologie.
Grazie alla soluzione adottata per la connessione pneumatica è possibile equipaggiare lo stesso elemento con boccole intercambiabili che possono essere filettate o con raccordo super- rapido integrato entrambe in diverse misure. Sono integrabili inoltre boccole intermedie per unire più funzioni o boccole intermedie con derivazione per prelevare aria.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | modulare compatto |
Materiali | vedi pagine relative ai singoli componenti |
Attacchi | con boccole intercambiabili: filettate da 1/8, 1/4 e 3/8 o integrate con raccordo super-rapido per tubo Ø 6, 8 e 10 mm |
Staffaggio | verticale in linea; a parete tramite fori passanti nel corpo o supporto di fissaggio; a pannello |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C fino a 16 bar (secondo le caratteristiche dei singoli componenti) |
CONFIGURATORE GRUPPI ASSEMBLATI SERIE MD
nx = la combinazione "(3) + (*)" è ripetibile "n" volte
** NB: se la boccola in ingresso (IN) è diversa da quella in uscita (OUT) devono essere indicate entrambe le dimensioni. Esempio: MD1-V01F000R000-3/8-8
** NB: se la boccola in ingresso (IN) è diversa da quella in uscita (OUT) devono essere indicate entrambe le dimensioni. Esempio: MD1-V01F000R000-3/8-8
MD | 1 | - | V01 | F000 | R000 | L00 | V16 | - | 8 | - | LH |
MD | SERIE | ||
1 | ( 1 ) |
DIMENSIONE: 1 = 42 mm |
|
V01 |
( 2 ) [ * ] |
MODULO + [ * ] (per configurare i moduli, vedi pagine singolo componente): F... = Filtro FC... = Filtro a coalescenza FCA... = Filtro a carboni attivi R... = Regolatore di pressione L... = Lubrificatore FR... = Filtro-Regolatore V... = Valvole d'intercettazione AV... = Avviatore Progressivo B... = Modulo di derivazione Dopo ogni singolo modulo è possibile aggiungere i seguenti ACCESSORI: REGOLATORE, FILTRO-REGOLATORE E REGOLATORE MANIFOLD +A01 = M043-P04 (manometro) +A02 = M043-P06 (manometro) +A03 = M043-P10 (manometro) +A04 = M043-P12 (manometro) +A05 = SWCN-P10-P3-2 (pressostato) +A06 = SWCN-P10-P4-2 (pressostato) +A07 = SWCN-P10-P4-M (pressostato) +A08 = PG010-PB-1/8 (manometro) VALVOLA D'INTERCETTAZIONE ...V01 / V16 / V36 +A25 = 2901 1/8 (silenziatore) +A26 = 2921 1/8 (silenziatore) - scelta consigliata +A27 = 2931 1/8 (silenziatore) +A28 = 2938 1/8 (silenziatore) +A01 = M043-P04 (manometro) +A02 = M043-P06 (manometro) +A03 = M043-P10 (manometro) +A04 = M043-P12 (manometro) +A05 = SWCN-P10-P3-2 (pressostato) +A06 = SWCN-P10-P4-2 (pressostato) +A07 = SWCN-P10-P4-M (pressostato) +A08 = PG010-PB-1/8 (manometro) AVVIATORE PROGRESSIVO E MODULO DI DERIVAZIONE 5 VIE +A15 = PM11-NC (pressostato montato superiormente) +A16 = PM11-NA (pressostato montato superiormente) +A17 = PM681-1 (pressostato montato superiormente) +A18 = PM681-3 (pressostato montato superiormente) +A19 = PM11-SC + S2520 1/8-1/4 (pressostato con raccordo montato superiormente) +A05 = SWCN-P10-P3-2 (pressostato montato frontalmente) +A06 = SWCN-P10-P4-2 (pressostato montato frontalmente) +A07 = SWCN-P10-P4-M (pressostato montato frontalmente) +A08 = PG010-PB-1/8 (pressostato montato frontalmente) BOCCOLA INTERMEDIA DI GIUNZIONE CON DERIVAZIONE (MD1-B) +A17 = PM681-1 (pressostato montato superiormente) +A18 = PM681-3 (pressostato montato superiormente) |
VALVOLA D'INTERCETTAZIONE ...V16 +A35 = U7H (bobine 12V DC) +A36 = U77 (bobine 24V DC) +A37 = U79 (bobine 48V DC) +A38 = U7K (bobine 110V AC) +A39 = U7J (bobine 230V AC) +A40 = G7H (bobine 12V DC) +A41 = G77 (bobine 24V DC) +A42 = G79 (bobine 48V DC) +A43 = G7K (bobine 110V AC) +A44 = G7J (bobine 230V AC) |
F000 | ( 3 ) | vedi MODULO (2) + [ * ] | |
R000 | ( 3 ) | vedi MODULO (2) + [ * ] | |
L00 | ( 3 ) | vedi MODULO (2) + [ * ] | |
V16 | ( 3 ) | vedi MODULO (2) + [ * ] | |
8 | ( 4 ) |
ATTACCHI (IN - OUT)**: = senza boccole 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 |
|
LH | ( 5 ) |
DIREZIONE DI FLUSSO: = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |