Valvole ad avviamento progressivo
Serie MD
Attacchi con boccole intercambiabili: filettate da 1/8, 1/4 e 3/8 o integrate con raccordo super-rapido per tubo Ø 6, 8 e 10 mm
Assemblaggio modulare
Assemblaggio modulare
Le valvole ad azionamento progressivo sono utilizzate per evitare il movimento improvviso degli attuatori pneumatici. E' sufficiente alimentarle pneumaticamente per iniziare la fase di immissione graduale della pressione nell'impianto. Tramite una vite regolazione è possibile determinare il tempo necessario alla valvola a raggiungere il 50% della pressione di ingresso, raggiunto questo valore la valvola apre completamente il passaggio.
La connessione tappata, posta sul lato superiore, consente o l'aumento del tempo di riempimento dell'impianto tramite un piccolo volume aggiuntivo, o il collegamento di un pressostato.
La connessione tappata, posta sul lato superiore, consente o l'aumento del tempo di riempimento dell'impianto tramite un piccolo volume aggiuntivo, o il collegamento di un pressostato.
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | modulare, compatto, a otturatore |
Materiali | vedi TABELLA MATERIALI pagina successiva |
Attacchi | con boccole intercambiabili: filettate da 1/8, 1/4 e 3/8 o integrate con raccordo super-rapido per tubo Ø 6, 8 e 10 mm |
Staffaggio | in linea; a parete tramite fori passanti nel corpo o supporto di fissaggio |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C |
Pressione d’esercizio | 2 ÷ 10 bar |
Portata nominale a 6 bar con ∆P 1 bar | MD1-AV-1/8 = 1000 Nl/min MD1-AV-1/4 = 1350 Nl/min MD1-AV-3/8 = 1500 Nl/min |
Fluido | aria compressa |
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
MD | 1 | AV | 1/8 |
MD | SERIE |
1 |
DIMENSIONE: 1 = 42 mm |
AV | AVVIATORE PROGRESSIVO |
1/8 |
ATTACCHI (IN - OUT)*: = senza boccole 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 * NB: se la boccola in ingresso (IN) è diversa da quella in uscita (OUT), devono essere indicate entrambe le dimensioni. Esempio: MD1-AV-1/4-1/8 |
Mod. | A | B | C | E | F | H | I | L | N | O | P | S | T | V | Peso (kg) |
MD1-AV | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |