Moduli di derivazione
Serie MD
Modulo con boccole intercambiabili: filettate da 1/8, 1/4 e 3/8 o integrate con raccordo super-rapido per tubo Ø 6, 8 e 10 mm (5 uscite)
Boccola intermedia di giunzione con derivazione (3 uscite)
Boccola intermedia di giunzione con valvola di non ritorno
Boccola intermedia di giunzione con derivazione (3 uscite)
Boccola intermedia di giunzione con valvola di non ritorno
Il Modulo di derivazione è posizionabile a piacere fra le altre funzioni del gruppo trattamento aria e consente il prelievo di aria da diversi lati.
La Boccola intermedia, fornibile anche in versione con valvola di non ritorno, permette il prelievo di aria ma in modo ridotto.
Il Blocchetto di derivazione permette l'unione di due gruppi di trattamento con sviluppo su lati opposti
La Boccola intermedia, fornibile anche in versione con valvola di non ritorno, permette il prelievo di aria ma in modo ridotto.
Il Blocchetto di derivazione permette l'unione di due gruppi di trattamento con sviluppo su lati opposti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | modulare, compatto |
Materiali | vedi TABELLA MATERIALI pagina successiva |
Ports - Take-off block | con boccole intercambiabili: filettate da 1/8, 1/4 e 3/8 o integrate con raccordo super-rapido per tubo Ø 6, 8 e 10 mm |
Attacchi Modulo di derivazione | 3/8 |
Attacchi Boccole di derivazione | 3/8 |
N° uscite su modulo di derivazione | vedi le dimensioni in tabella |
N° uscite su boccola di giunzione | 2 x 1/8 + 1 x 3/8 |
Fissaggio Modulo di derivazione | in linea; a parete tramite fori passanti nel corpo o supporto di fissaggio |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 16 bar |
Portata nominale a 6 bar con ∆p = 1 bar | MD1-B00-1/8 = 1300 Nl/min MD1-B00-1/4 = 2300 Nl/min MD1-B00-3/8 = 3400 Nl/min |
Fluido | aria compressa |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
MD | 1 | B | 00 | 1/8 |
MD | SERIE |
1 |
DIMENSIONE: 1 = 42 mm |
B |
MODULO DI DERIVAZIONE |
00 |
TIPO DI COSTRUZIONE: 00 = 5 uscite 01 = 3 uscite (esclusivamente senza cartuccia) 02 = ingresso aumentato |
1/8 |
ATTACCHI (IN - OUT)*: = senza boccole 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 * NB: se la boccola in ingresso (IN) è diversa da quella in uscita (OUT), devono essere indicate entrambe le dimensioni. Esempio: MD1-B00-3/8-10 |