text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie N

Serie N

Attacchi: G1/8 e G1/4
I filtri della Serie N sono disponibili con
attacchi da G1/8 e G1/4.
Sono disponibili modelli con diversi gradi
di filtraggio: 25, 5, 0.01 μm e carboni attivi.

La versione standard con scaricatore semi-automatico manuale è dotata di una tazza trasparente che permette di vedere molto facilmente il livello di condensa.

La versione con tazza metallica è particolarmente adatta per applicazioni soggette ad urti o in presenza di agenti aggressivi che potrebbero deteriorare la tazza in PA12.
Serie
3 Products found
Filtro - N104-F00
Serie N
Filtro - N108-F00
Serie N
Filtro - N204-F00
Serie N
Costruzione Nippli con elemento filtrante in HDPE, a coalescenza e a Carboni Attivi, in bronzo (uso con ossigeno)
Materiali Ottone, PA12 trasparente o ottone nichelato, NBR (opzione EPDM per uso ossigeno)
Attacchi G1/8 - G1/4
Capacità max di condensa 11 cm³ (taglia = 1)
28 cm³ (taglia = 2) (non disponibile per versione OX1)
Peso 0.220 kg
Montaggio Verticale, in linea
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 Classe 7.8.4 con elemento filtrante da 25 µm
Classe 6.8.4 con elemento filtrante da 5 µm (unico disponibile per versione OX1)
Classe 1.8.1 con elemento filtrante da 0,01 µm
Classe 1.7.1 con elemento filtrante a carboni attivi
Scaricatore di condensa Vedi esempio di codifica
Pressione d’esercizio 0.3 ÷ 16 bar (con scaricatore a depressione max 10 bar), 0 ÷ 12 bar per versione OX1
Portata nominale Vedi DIAGRAMMI DI PORTATA pagine successive
Fluido Aria compressa, ossigeno (versione OX1)
Prefiltraggio Per filtro a carboni attivi si raccomanda di utilizzare un filtro con residuo d'olio di 0,01 mg/m³
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
N 2 04 F 0 0
N SERIE
2 TAGLIA
1 = tazza piccola (11 cm³)
2 = tazza normale (28 cm³)
04 ATTACCHI
08 = G1/8
04 = G1/4
F F = Filtro
0 ELEMENTO FILTRANTE
0 = 25 µm (standard)
1 = 5 µm (unico disponibile per versione OX1)
B = 0.01 µm
CA = carboni attivi (senza scaricatore, solo tazza chiusa taglia 2)
0 SCARICATORE DI CONDENSA
0 = semi-automatico manuale
4 = a depressione (solo tazza normale)
5 = a depressione protetto (solo tazza normale)
8 = senza scaricatore con attacco 1/8
9 = tazza chiusa (versione OX1)
MATERIALE TAZZA
= PA12 trasparente (standard)
TM = ottone nichelato (solo nella versione piccola con scaricatore manuale semi-automatico oppure senza scaricatore, attacco 1/8)

Filtri

FT01 = filtro senza scaricatore con attacco filettato
FT02 = filtro con scaricatore semi-automatico manuale
FT03 = filtro con scaricatore automatico/depressione
FA01 = filtro a coalescenza senza scaricatore con attacco filettato
FA02 = filtro a coalescenza con scaricatore semiautomatico manuale
FA03 = filtro a coalescenza con scaricatore automatico/depressione
FC01 = funzione ad assorbimento senza foro tazza



Mod. A B C E F G H M N O P Q T U
N108-F00 111 78 33 14.5 101 10 M5 45 44.5 G1/8 38 40 22 G1/8
N104-F00 111 78 33 14.5 101 10 M5 45 44.5 G1/8 38 40 22 G1/4
N208-F00 135 102 33 14.5 125 10 M5 45 44.5 G1/8 38 40 22 G1/8
N204-F00 135 102 33 14.5 125 10 M5 45 44.5 G1/8 38 40 22 G1/4
N208-FCA 117 84 33 14.5 107 10 M5 45 44.5 - 38 69 22 G1/8
N204-FCA 117 84 33 14.5 107 10 M5 45 44.5 - 38 69 22 G1/4
N108-F19-OX1 93 59 33 14.5 82 10 M5 45 44.5 - 38 69 22 G1/8
N104-F19-OX1 93 59 33 14.5 82 10 M5 45 44.5 - 38 69 22 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?