Filtri, filtri a coalescenza (disoleatori) e filtri a carboni attivi
Serie N
Attacchi: G1/8 e G1/4
I filtri della Serie N sono disponibili con
attacchi da G1/8 e G1/4.
Sono disponibili modelli con diversi gradi
di filtraggio: 25, 5, 0.01 μm e carboni attivi.
La versione standard con scaricatore semi-automatico manuale è dotata di una tazza trasparente che permette di vedere molto facilmente il livello di condensa.
La versione con tazza metallica è particolarmente adatta per applicazioni soggette ad urti o in presenza di agenti aggressivi che potrebbero deteriorare la tazza in PA12.
attacchi da G1/8 e G1/4.
Sono disponibili modelli con diversi gradi
di filtraggio: 25, 5, 0.01 μm e carboni attivi.
La versione standard con scaricatore semi-automatico manuale è dotata di una tazza trasparente che permette di vedere molto facilmente il livello di condensa.
La versione con tazza metallica è particolarmente adatta per applicazioni soggette ad urti o in presenza di agenti aggressivi che potrebbero deteriorare la tazza in PA12.
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Nippli con elemento filtrante in HDPE, a coalescenza e a Carboni Attivi, in bronzo (uso con ossigeno) |
Materiali | Ottone, PA12 trasparente o ottone nichelato, NBR (opzione EPDM per uso ossigeno) |
Attacchi | G1/8 - G1/4 |
Capacità max di condensa | 11 cm³ (taglia = 1) 28 cm³ (taglia = 2) (non disponibile per versione OX1) |
Peso | 0.220 kg |
Montaggio | Verticale, in linea |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) |
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 | Classe 7.8.4 con elemento filtrante da 25 µm Classe 6.8.4 con elemento filtrante da 5 µm (unico disponibile per versione OX1) Classe 1.8.1 con elemento filtrante da 0,01 µm Classe 1.7.1 con elemento filtrante a carboni attivi |
Scaricatore di condensa | Vedi esempio di codifica |
Pressione d’esercizio | 0.3 ÷ 16 bar (con scaricatore a depressione max 10 bar), 0 ÷ 12 bar per versione OX1 |
Portata nominale | Vedi DIAGRAMMI DI PORTATA pagine successive |
Fluido | Aria compressa, ossigeno (versione OX1) |
Prefiltraggio | Per filtro a carboni attivi si raccomanda di utilizzare un filtro con residuo d'olio di 0,01 mg/m³ |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
N | 2 | 04 | F | 0 | 0 |
N | SERIE |
2 |
TAGLIA 1 = tazza piccola (11 cm³) 2 = tazza normale (28 cm³) |
04 |
ATTACCHI 08 = G1/8 04 = G1/4 |
F | F = Filtro |
0 |
ELEMENTO FILTRANTE 0 = 25 µm (standard) 1 = 5 µm (unico disponibile per versione OX1) B = 0.01 µm CA = carboni attivi (senza scaricatore, solo tazza chiusa taglia 2) |
0 |
SCARICATORE DI CONDENSA 0 = semi-automatico manuale 4 = a depressione (solo tazza normale) 5 = a depressione protetto (solo tazza normale) 8 = senza scaricatore con attacco 1/8 9 = tazza chiusa (versione OX1) |
MATERIALE TAZZA = PA12 trasparente (standard) TM = ottone nichelato (solo nella versione piccola con scaricatore manuale semi-automatico oppure senza scaricatore, attacco 1/8) |
Filtri
FT01 = filtro senza scaricatore con attacco filettato
FT02 = filtro con scaricatore semi-automatico manuale
FT03 = filtro con scaricatore automatico/depressione
FA01 = filtro a coalescenza senza scaricatore con attacco filettato
FA02 = filtro a coalescenza con scaricatore semiautomatico manuale
FA03 = filtro a coalescenza con scaricatore automatico/depressione
FC01 = funzione ad assorbimento senza foro tazza
Mod. | A | B | C | E | F | G | H | M | N | O | P | Q | T | U |
N108-F00 | 111 | 78 | 33 | 14.5 | 101 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/8 |
N104-F00 | 111 | 78 | 33 | 14.5 | 101 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/4 |
N208-F00 | 135 | 102 | 33 | 14.5 | 125 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/8 |
N204-F00 | 135 | 102 | 33 | 14.5 | 125 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/4 |
N208-FCA | 117 | 84 | 33 | 14.5 | 107 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/8 |
N204-FCA | 117 | 84 | 33 | 14.5 | 107 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/4 |
N108-F19-OX1 | 93 | 59 | 33 | 14.5 | 82 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/8 |
N104-F19-OX1 | 93 | 59 | 33 | 14.5 | 82 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/4 |