text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie N

Serie N

Attacchi: G1/8 e G1/4
I regolatori di pressione Serie N sono disponibili con attacchi da G1/8 e G1/4. Il tipo costruttivo è a membrana con relieving.

Serie
Accessori
1 Products found
Regolatore - N1204-R00
Serie N
Costruzione a membrana
Materiali ottone, tecnopolimero, NBR
Attacchi G1/8 - G1/4
Peso Kg 0.316
Attacchi manometro G1/8
Montaggio in linea o a pannello(in qualsiasi posizione)
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Pressione d’ingresso 0 ÷ 16 bar
Pressione d'uscita 0.5 ÷ 10 bar(standard), 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar e 0.5 ÷ 7 bar
Portata nominale vedi DIAGRAMMI DI PORTATA pagine successive
Scarico sovrapressione (Relieving) con relieving (standard)
senza relieving
Fluido aria compressa
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
N 12 04 R T 0
N SERIE
12 TAGLIA
04 ATTACCHI:
08 = G1/8
04 = G1/4
R REGOLATORE
T PRESSIONE DI LAVORO:
0 = 0.5 ÷10 bar (standard)
1 = 0.5 ÷ 4 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
T = tarato *
B = bloccato *
0 TIPO DI COSTRUZIONE:
0 = relieving
1 = senza relieving
* NB: SE IL REGOLATORE E' TARATO O BLOCCATO, DOPO IL TIPO DI COSTRUZIONE INSERIRE LA PRESSIONE IN INGRESSO "■" E LA PRESSIONE IN USCITA "●"

PRESSIONE IN INGRESSO:
■ = inserire il valore della pressione in alimentazione

PRESSIONE IN USCITA:
● = inserire il valore della pressione IN USCITA per il regolatore BLOCCATO oppure
il valore massimo della pressione REGOLABILE per il regolatore TARATO

Esempio regolatore tarato con Pressione in ingresso = 6.3 bar e Pressione in uscita = 4.5 bar
Codice completo: N1204-RT0-6.3-4.5

Regolatori di pressione Serie N

PR01 = regolatore senza relieving
PR02 = regolatore con relieving



Mod. A B C F G I L M N R S U
N1208-R00 92 53 39 26 27 28 30X1,5 45 45 3 0÷6 G1/8
N1204-R00 92 53 39 26 27 28 30X1,5 45 45 3 0÷6 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?