Vacuostati e pressostati elettronici
Serie SWDN
Con display digitale
Elevata precisione e facilità d'uso
Elevata precisione e facilità d'uso
APPLICAZIONI:
- pressostato/vacuostato elettronico per
tutti i controlli di sicurezza, ottimizzazioni
dei tempi di ciclo o dei circuiti di
regolazione;
- può essere montato direttamente
nel punto di lavoro dei sistemi di
movimentazione;
- valore limite impostabile e controllo
continuo del vuoto;
- si adatta perfettamente alle esigenze
del cliente.
CONNESSIONE ELETTRICA:
il dispositivo è disponibile già con il cavo cablato da 2 metri oppure con connettore M8.
Gli accessori o le prolunghe sono da ordinare separatamente. Per i codici da ordinare vedere al termine di questa sezione.
- pressostato/vacuostato elettronico per
tutti i controlli di sicurezza, ottimizzazioni
dei tempi di ciclo o dei circuiti di
regolazione;
- può essere montato direttamente
nel punto di lavoro dei sistemi di
movimentazione;
- valore limite impostabile e controllo
continuo del vuoto;
- si adatta perfettamente alle esigenze
del cliente.
CONNESSIONE ELETTRICA:
il dispositivo è disponibile già con il cavo cablato da 2 metri oppure con connettore M8.
Gli accessori o le prolunghe sono da ordinare separatamente. Per i codici da ordinare vedere al termine di questa sezione.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Tipologia pressostato/vacuostato | elettronico con contenitore in policarbonato |
Attacco | con filettatura esterna G1/8 e con filettatura interna M5 |
Display | a 3 cifre e tastiera a membrana per la regolazione dei valori |
LED | integrati per indicazione dello stato |
Connessione elettrica | con connettore M8 4 poli o cavo precablato di 2 metri |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
SWDN | V01 | P3 | 2 |
SWDN | SERIE |
V01 |
RANGE DI PRESSIONE IMPOSTABILE: V01 = da -1 bar a 1 bar P10 = da 0 bar a 10 bar |
P3 |
TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO: P3 = n° 2 uscite PNP + n° 1 uscita analogica 1 - 5 V DC (versione solo con cavo 5 poli) P4 = n° 2 uscite PNP |
2 |
COLLEGAMENTO ELETTRICO: 2 = cavo 2 metri M = connettore M8 4 Pin |
1-1/1 risultati