Microregolatori di pressione
Serie TC
Per applicazioni con ossigeno, senza relieving
Attacchi: a cartuccia, G1/8 e 1/8 NPTF
Attacchi: a cartuccia, G1/8 e 1/8 NPTF
Il regolatore di pressione Serie TC è studiato per l’utilizzo in tutte le applicazioni ed apparecchiature dove è necessario inserire il singolo componente in circuiti pneumatici integrati e personalizzati (manifold) o collettori.
Il design a cartuccia e le ridotte dimensioni permettono a questo regolatore di essere inserito in una sede dedicata semplificando l’installazione e riducendo i tempi di assemblaggio. Per la realizzazione del regolatore TC sono stati analizzati e scelti i materiali più idonei al contatto con il fluido. Il corpo in PPS e le tenute in FKM garantiscono infatti la completa compatibilità con i più svariati fluidi gassosi.
Il design a cartuccia e le ridotte dimensioni permettono a questo regolatore di essere inserito in una sede dedicata semplificando l’installazione e riducendo i tempi di assemblaggio. Per la realizzazione del regolatore TC sono stati analizzati e scelti i materiali più idonei al contatto con il fluido. Il corpo in PPS e le tenute in FKM garantiscono infatti la completa compatibilità con i più svariati fluidi gassosi.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Compatto a membrana preformata |
Materiali | Vedi tabella Materiali |
Attacchi | A cartuccia in manifold - G1/8 o 1/8NPTF (solo per versione con corpo in alluminio) |
Montaggio | In linea o a cartuccia (in qualsiasi posizione) |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C |
Pressione d’ingresso | 0 ÷ 10 bar |
Pressione d'uscita | 0.03 ÷ 0.5 bar 0.1 ÷ 2 bar 0.15 ÷ 3 bar 0.2 ÷ 4 bar |
Scarico sovrapressione | Senza relieving |
Portata nominale | Vedi Diagrammi di portata |
Fluido | Aria, gas inerti/medicali e OSSIGENO |
Ripetibilità | ± 0.2% FS |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
TC | 1 | R | 3 | 1 | C | V | OX2 |
TC | SERIE |
1 | TAGLIA |
R | REGOLATORE |
3 |
PRESSIONE DI LAVORO 1 = 0.03 ÷ 0.5 bar 2 = 0.1 ÷ 2 bar 3 = 0.15 ÷ 3 bar 4 = 0.2 ÷ 4 bar |
1 |
TIPO DI COSTRUZIONE 1 = senza relieving |
C |
ATTACCHI C = Cartuccia 1/8 = G1/8 1/8TF = 1/8NPTF |
V |
MATERIALE GUARNIZIONI V = FKM |
OX2 |
VERSIONI OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²) |