Elettrovalvola Serie KLD - 3/2 vie - connettore 90°
Serie KLD
La fornitura comprende:
1x guarnizione interfaccia
2x viti Ø 1,6x16 per fissaggio su plastica
1x guarnizione interfaccia
2x viti Ø 1,6x16 per fissaggio su plastica
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Elettrovalvola Serie KLD - 3/2 vie - connettore 90°
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | kv (l/min) | Pressione min ÷ max (bar) | Potenza (W) | Operatore manuale |
KLD140-A61AB-13P | 3/2 | 0,6 | 0,12 | 3-7 | 1 | premere e ruotare |
KLD140-A61AY-13P | 3/2 | 0,6 | 0,12 | 3-7 | 1 | premere |
Elettrovalvola Serie KLD - 3/2 vie - connettore 90°
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | kv (l/min) | Pressione min ÷ max (bar) | Potenza (W) | Operatore manuale |
KLD140-A61AB-13P | 3/2 | 0,6 | 0,12 | 3-7 | 1 | premere e ruotare |
KLD140-A61AY-13P | 3/2 | 0,6 | 0,12 | 3-7 | 1 | premere |
Elettrovalvola Serie KLD - 3/2 vie - connettore 90°
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | kv (l/min) | Pressione min ÷ max (bar) | Potenza (W) | Operatore manuale |
KLD140-A61AB-13P | 3/2 | 0,6 | 0,12 | 3-7 | 1 | premere e ruotare |
KLD140-A61AY-13P | 3/2 | 0,6 | 0,12 | 3-7 | 1 | premere |