Raccordi, connettori e tubi
Temperatura e pressione d’esercizio dei raccordi e dei connettori
Oltre ai materiali altra caratteristica tecnica importante dei raccordi rapidi sono la temperatura e la pressione d’esercizio: questi componenti possono operare in un ampio intervallo di temperature, generalmente tra -40° C e +140° C, e sono adatti per funzionare in vuoto e con pressioni di esercizio fino a 150 bar.
Materiale dei raccordi e dei connettori
I raccordi e connettori sono disponibili in un’ampia varietà di materiali, perché devono poter essere impiegati in modo facile e sicuro in tantissimi sistemi applicativi dove l’ambiente e le condizioni di lavoro possono essere molto diverse tra loro. Di seguito un breve focus sui principali materiali impiegati per la realizzazione di raccordi e connettori e delle relative caratteristiche.
- Plastica, poliammide o tecnopolimero: leggera, non conduttiva e può resistere alla corrosione. Ideale per applicazioni meno pesanti. Spesso utilizzata per realizzare raccordi per l’automazione industriale, per la fluidica, per telecomunicazioni, fibra ottica e per il settore medicale.
- Metallo, ottone o acciaio: resistente e duraturo, adatto per ambienti industriali pesanti.
- Acciaio inossidabile:resistente e duraturo, adatto per ambienti industriali pesanti, industria alimentare, fluidi aggressivi.
Utilizzare raccordi e connettori di alta qualità offre numerosi vantaggi. I raccordi riducono costi e tempi di manutenzione permettendo interventi di revisione specifici e mirati. Questo è ancora più vero quando si utilizzano raccordi ad innesto rapido. Questi dispositivi garantiscono inoltre affidabilità e sicurezza all’impianto: un collegamento sicuro riduce i rischi di perdite e guasti, migliorando la sicurezza operativa. Sono infine fondamentali per massimizzare l’efficienza del sistema, assicurando qualità e la continuità del flusso.