Raccordi super-rapidi push-in
I raccordi super rapidi rappresentano una soluzione innovativa nel mondo della raccorderia industriale. Si contraddistinguono per la loro rapidità di installazione, permettendo una connessione immediata e sicura dei tubi nelle diverse applicazioni e settori industriali.
Added to Your Shopping Cart
Caratteristiche e vantaggi
Il meccanismo 'push-in', tipico di questa tipologia di raccordo, è particolarmente apprezzato per la sua semplicità: per collegare un tubo, basta inserirlo all'interno del raccordo fino a quando non si sente che è arrivato in battuta sul fondo, un 'click' spesso indica che il tubo è stato fissato in modo sicuro. Questo sistema elimina la necessità di avvitare o utilizzare altri metodi più laboriosi per assicurare il tubo al raccordo.
- Rapidità d'Installazione: la loro principale caratteristica è la velocità di collegamento e scollegamento, che semplifica notevolmente le operazioni di montaggio e manutenzione, riducendo i tempi di fermo macchina.
- Robustezza e durata: sono noti per la loro resistenza e durata, anche in condizioni di utilizzo intenso e in ambienti critici.
- Tenuta ottimale: assicurano una tenuta ottimale in un ampio intervallo di pressioni e temperature, garantendo un flusso efficiente e riducendo le perdite di carico.
- Versatilità di utilizzo: Adatti per una varietà di fluidi (aria, acqua, vapore) e in diverse condizioni ambientali, incluso l'utilizzo in ambienti aggressivi.
Perché scegliere raccordi super-rapidi push-in Camozzi Automation
Con oltre 60 anni di esperienza nella lavorazione e produzione di questa famiglia di prodotti, Camozzi Automation garantisce una vasta selezione di raccordi istantanei impiegando materiali avanzati di alta qualità, che vanno dai tecnopolimeri all’ottone nichelato e all’acciaio inossidabile. Presentano un design compatto e leggero, grande versatilità e ampia varietà di modelli e filettature.
Applicazioni Comuni
In generale, l'uso dei raccordi Super Rapidi push-in è in costante crescita grazie alla loro facilità e versatilità di impiego, oltre che per gli altri molteplici vantaggi già elencati nel paragrafo precedente. Questo li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni industriali e ambienti operativi. I raccordi push-in, detti anche raccordi istantanei, sono frequenti nell’automazione industriale, dove vengono usati per il collegamento di tubazioni flessibili utilizzate nel trasporto di fluidi come aria, acqua e vapore, anche in condizioni ambientali gravose. Trovano ampio impiego anche nell’industria alimentare, dove si preferiscono raccordi super rapidi in materiali come l'acciaio inox o materiali speciali per uso alimentare, che garantiscono igiene e resistenza alla corrosione. Altrettanto diffuso è l’utilizzo nei settori di termoregolazione e raffreddamento, dove svolgono un importante ruolo per il corretto funzionamento dei circuiti di termoregolazione. Sono inoltre componenti strategici per le applicazioni pneumatiche perché consentono di fornire un flusso completo attraverso il tubo flessibile senza perdite di carico, essenziali in questo settore. Ultimo, ma non per importanza, i raccordi push-in vengono utilizzati anche per il raffreddamento dell'elettronica, dove la loro tenuta ottimale è fondamentale per prevenire danni ai componenti sensibili.
Product Availability by Store Location
Hours