text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 7000 Fluidics

Serie 7000 Fluidics

Diametri esterni tubo: 6, 8, 10, 12, 16 mm
Filetti dei raccordi: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
I raccordi Push-in della Serie 7000 Fluidics consentono di gestire il passaggio dei fluidi nei sistemi di raffreddamento. I sistemi di raffreddamento a liquido sono considerati migliori di quelli ad aria, in termini di efficienza, efficacia, compattezza e rumorosità.
Il tema della gestione termica abbraccia innumerevoli applicazioni e settori, da quelli industriali a quelli legati a server e computer.
La gamma di raccordi Serie 7000 Fluidics è realizzata con uno speciale tecnopolimero ottenuto da materie prime rinnovabili.
Questo materiale consente al componente di resistere all’assorbimento dell’acqua, alle variazioni di temperatura e alle principali sostanze chimiche contenute nei liquidi di raffreddamento.
Inoltre, garantisce una stabilità dimensionale costante a contatto con i diversi fluidi, migliorando la durata di vita del raccordo.

La consolidata tecnologia della pinza di afferraggio rende la Serie 7000 Fluidics un’ottima alternativa ai raccordi tradizionali, garantendo una tenuta omogenea su tutta la superficie del tubo favorendo un’elevata affidabilità e resistenza alle ripetute connessioni e disconnessioni del tubo stesso. Connessione affidabile, dimensioni compatte, facilità di installazione in spazi ridotti sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questi nuovi raccordi una soluzione innovativa in grado di soddisfare le principali esigenze applicative dei sistemi di raffreddamento.

Diametri Ø6mm Ø8mm Ø10mm Ø12mm Ø16mm
Pressione d'esercizio -20°/+40°
16bar 16bar 14bar 14bar 12bar
Pressione d'esercizio -20°/+70°
16bar 14bar 12bar 10bar 8bar
Pressione d'esercizio -20°/+100°
14bar 12bar 10bar 8bar 6bar
Filettature GAS cilindrico ISO-228 (BSPP)
Tubo di collegamento Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE)
Fluido acque industriali, acque additivate (per altri di fluidi consultare i nostri tecnici)
Materiali corpo in tecnopolimero PA11; guarnizione in EPDM; Filettature in nichelatura chimica; Pinza (non a contatto con fluidi) nichelata

Raccordo con tubo di collegamento

Accessorio Mod. 6900

Tappo Maschio in plastica


Accessori Mod. 3033

Blocchetto 4 Vie con fori di fissaggio
Materiale: Alluminio anodizzato


Accessori Mod. 3043

Collettore con Uscite Contrapposte
Materiale: Alluminio anodizzato


Accessori Mod. 3053

Collettore con Uscite Laterali
Materiale: Alluminio anodizzato


We think you are in United States.
Update your location?