Raccordi super-rapidi in Acciaio Inox 316L
Serie X6000
Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
I raccordi Serie X6000, progettati per offrire flessibilità e praticità nell'installazione senza rinunciare a qualità e prestazioni elevate, sono idonei per applicazioni nei settori della Pneumatica, Fluidi, Chimica, Medicale, Industria Alimentare e dell'Imballaggio.
I raccordi Serie X6000, pratici e sicuri, permettono di realizzare connessioni con fluidi e in condizioni particolari come nel caso di ambienti aggressivi.
La pinza assicura una presa eccellente tra il raccordo e il tubo.
I raccordi Serie X6000, pratici e sicuri, permettono di realizzare connessioni con fluidi e in condizioni particolari come nel caso di ambienti aggressivi.
La pinza assicura una presa eccellente tra il raccordo e il tubo.
Serie
Raccordi super-rapidi inox - X6510 10-1/4
Raccordi super-rapidi inox - X6510 10-3/8
Raccordi super-rapidi inox - X6510 12-1/2
Raccordi super-rapidi inox - X6510 12-1/4
Raccordi super-rapidi inox - X6510 12-3/8
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Diametri | ø 4 - 6 - 8 -10 - 12 mm |
Filettature | GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP) |
Temperatura | -15°C ÷ 150°C NB: per un utilizzo ottimale del raccordo è opportuno verificare le caratteristiche dei tubi impiegati. |
Tubo di collegamento | Poliammide (PA) 6 - 11 – 10.12 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), PTFE |
Fluido | Aria compressa e acqua potabile. Per altri liquidi consultare i nostri tecnici. |
Materiali | 1 = Corpo Acciaio INOX 316L 2 = Guarnizioni FKM Alimentare 3 = Anello di sostegno Acciaio INOX 316L 4 = Pinza di aggraffaggio Acciaio INOX 301 5 = Bussola di fermo Acciaio INOX 316L 6 = Bussola di sgancio Acciaio INOX 316L |
Pressione di lavoro | Max. 18 bar (vedere tubi) |