text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie X6000

Serie X6000

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
I raccordi Serie X6000, progettati per offrire flessibilità e praticità nell'installazione senza rinunciare a qualità e prestazioni elevate, sono idonei per applicazioni nei settori della Pneumatica, Fluidi, Chimica, Medicale, Industria Alimentare e dell'Imballaggio.

I raccordi Serie X6000, pratici e sicuri, permettono di realizzare connessioni con fluidi e in condizioni particolari come nel caso di ambienti aggressivi.
La pinza assicura una presa eccellente tra il raccordo e il tubo.
Serie
  • 1(current)
  • 2
  • 3
37 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Diametri ø 4 - 6 - 8 -10 - 12 mm
Filettature GAS conico ISO 7 (BSPT)
GAS cilindrico ISO 228 (BSP)
Temperatura -15°C ÷ 150°C
NB: per un utilizzo ottimale del raccordo è opportuno
verificare le caratteristiche dei tubi impiegati.
Tubo di collegamento Poliammide (PA) 6 - 11 – 10.12 - 12,
Poliuretano (PU), Polietilene (PE), PTFE
Fluido Aria compressa e acqua potabile.
Per altri liquidi consultare i nostri tecnici.
Materiali 1 = Corpo                                     Acciaio INOX 316L
2 = Guarnizioni                                  FKM Alimentare
3 = Anello di sostegno                             Acciaio INOX 316L
4 = Pinza di aggraffaggio                             Acciaio INOX 301
5 = Bussola di fermo                               Acciaio INOX 316L
6 = Bussola di sgancio                                Acciaio INOX 316L
Pressione di lavoro Max. 18 bar (vedere tubi)

Raccordo con tubo di collegamento

We think you are in United States.
Update your location?