Raccordi universali ad ogiva in ottone
Serie 1000
Raccordi ad ogiva per tubi plastici, rame, ottone: ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
I raccordi universali ad ogiva Serie 1000 sono utilizzati con tubi in materiale plastico di ogni tipo e anche con tubi in rame, ottone, acciaio e alluminio.
Idonei per diverse applicazioni, questi raccordi possono essere impiegati all'interno di circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici a bassa pressione.
Le sedi dei raccordi, le ogive e i dadi sono conformi alle norme DIN
3870-3861.
Idonei per diverse applicazioni, questi raccordi possono essere impiegati all'interno di circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici a bassa pressione.
Le sedi dei raccordi, le ogive e i dadi sono conformi alle norme DIN
3870-3861.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Accessori
Raccordi universali - 1020 10-1/4
Raccordi universali - 1020 10-3/8
Raccordi universali - 1020 12-1/4
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Diametri | ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm |
Filettature | GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP) |
Temperatura | vedere caratteristiche dei tubi impiegati |
Tubo di collegamento | rame ricotto e tubi plastici (con rinforzo) |
Fluido | aria compressa e altri fluidi a bassa pressione |
Materiali | OT nichelato |
Pressione di esercizio | max 40 bar |