text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPT

Serie CGPT

Semplice e doppio effetto, magnetiche, autocentranti
Taglie: ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Grazie all'utilizzo di un sistema di trasmissione della forza ad alto rendimento e precisione, le pinze Serie CGPT sono in grado di fornire elevate forze di serraggio garantendo estrema ripetibilità.

L’ampia gamma di taglie disponibili consente di individuare la soluzione migliore per ogni esigenza di manipolazione.
Con la pinza vengono fornite delle boccole di centraggio realizzate con tolleranza h8, le quali una volta posizionate sul corpo e/o sulle griffe sono in grado di garantire, in fase di manutenzione, un'elevata intercambiabilità delle pinze e delle prolunghe.
Serie
Accessori
12 Products found
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT

Tipo di costruzione Pinza parallela autocentrante con guida a T
Azionamento Semplice effetto (NO, NC), doppio effetto
Taglie Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Trasmissione della forza A leva
Attacchi aria M3 (Ø16), M5 (Ø20, 25, 32), G1/8 (Ø40, 50, 63, 80)
Pressione di esercizio 2 ÷ 8 bar (doppio effetto), 4 ÷ 8 bar (semplice effetto)
Temperatura di lavoro 5°C ÷ 60°C (standard) - 5°C ÷ 130°C (versione alte temperature)
Temperatura di stoccaggio -10°C ÷ 80°C
Frequenza massima di utilizzo 3 Hz (ø 16, 20, 25, 32), 2 Hz (ø 40, 50, 63, 80)
Ripetibilità 0.02 mm
Intercambiabilità 0.1 mm
Fluido Aria filtrata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Lubrificazione Dopo 10 milioni di cicli ingrassare le zone di scorrimento utilizzando grasso Molykote DX.
Grado di protezione IP 40
Compatibilità Direttiva ROHS
Certificazioni ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Materiali Esenti da Rame, Silicone e PTFE

NB: pressurizzare gradualmente l'impianto pneumatico per evitare movimenti incontrollati.

Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
CGPT - 16 - NC - W EX
CGPT SERIE
16 TAGLIE
16
20
25
32
40
50
63
80
NC FUNZIONAMENTO
= doppio effetto
NO = semplice effetto normalmente aperta
NC = semplice effetto normalmente chiusa
SIMBOLI PNEUMATICI
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSIONE
= standard
W = alte temperature (130°C) - non magnetiche
EX Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX
We think you are in United States.
Update your location?