Pinze parallele con guida a T
Serie CGPT
Semplice e doppio effetto, magnetiche, autocentranti
Taglie: ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Taglie: ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Grazie all'utilizzo di un sistema di trasmissione della forza ad alto rendimento e precisione, le pinze Serie CGPT sono in grado di fornire elevate forze di serraggio garantendo estrema ripetibilità.
L’ampia gamma di taglie disponibili consente di individuare la soluzione migliore per ogni esigenza di manipolazione.
Con la pinza vengono fornite delle boccole di centraggio realizzate con tolleranza h8, le quali una volta posizionate sul corpo e/o sulle griffe sono in grado di garantire, in fase di manutenzione, un'elevata intercambiabilità delle pinze e delle prolunghe.
L’ampia gamma di taglie disponibili consente di individuare la soluzione migliore per ogni esigenza di manipolazione.
Con la pinza vengono fornite delle boccole di centraggio realizzate con tolleranza h8, le quali una volta posizionate sul corpo e/o sulle griffe sono in grado di garantire, in fase di manutenzione, un'elevata intercambiabilità delle pinze e delle prolunghe.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Accessori
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-16
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-20
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-20-NC
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-20-NO
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-25
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-25-NC
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-25-NO
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-32
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-32-NC
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-40
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-40-NC
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-40-NO
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Tipo di costruzione | Pinza parallela autocentrante con guida a T |
Azionamento | Semplice effetto (NO, NC), doppio effetto |
Taglie | Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm |
Trasmissione della forza | A leva |
Attacchi aria | M3 (Ø16), M5 (Ø20, 25, 32), G1/8 (Ø40, 50, 63, 80) |
Pressione di esercizio | 2 ÷ 8 bar (doppio effetto), 4 ÷ 8 bar (semplice effetto) |
Temperatura di lavoro | 5°C ÷ 60°C (standard) - 5°C ÷ 130°C (versione alte temperature) |
Temperatura di stoccaggio | -10°C ÷ 80°C |
Frequenza massima di utilizzo | 3 Hz (ø 16, 20, 25, 32), 2 Hz (ø 40, 50, 63, 80) |
Ripetibilità | 0.02 mm |
Intercambiabilità | 0.1 mm |
Fluido | Aria filtrata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Lubrificazione | Dopo 10 milioni di cicli ingrassare le zone di scorrimento utilizzando grasso Molykote DX. |
Grado di protezione | IP 40 |
Compatibilità | Direttiva ROHS |
Certificazioni | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Materiali | Esenti da Rame, Silicone e PTFE |
NB: pressurizzare gradualmente l'impianto pneumatico per evitare movimenti incontrollati.
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
CGPT | - | 16 | - | NC | - | W | EX |
CGPT | SERIE | |
16 |
TAGLIE 16 20 25 32 40 50 63 80 |
|
NC |
FUNZIONAMENTO = doppio effetto NO = semplice effetto normalmente aperta NC = semplice effetto normalmente chiusa |
SIMBOLI PNEUMATICI PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSIONE = standard W = alte temperature (130°C) - non magnetiche |
|
EX | Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX |