Mantenimento pezzo in assenza di aria con molla in chiusura o in apertura.
Plug & Play
Valvole di controllo integrate.
Connessione semplificata: un solo ingresso pneumatico e un’unica alimentazione elettrica.
Interfacce meccaniche universali: soluzione compatibile con i principali robot collaborativi ABB, UR, FANUC.
Interfaccia utente intuitiva integrata con il sistema di controllo del robot.
Flessibilità
Dita standard o personalizzate.
La pinza può essere alimentata e controllata direttamente dall’interfaccia presente sul polso del robot o tramite dispositivi esterni come Controller del robot, HMI o PLC .
Taglia 40
La pinza pneumatica Serie CSSP rappresenta una soluzione innovativa per la robotica collaborativa, ottimizzando i processi industriali in applicazioni come asservimento di macchine utensili, packaging di fine linea e assemblaggio.
Il suo design leggero e compatto offre un'ottimizzazione degli spazi e del payload utile del robot, garantendo flessibilità, sicurezza, facilità d’uso ed efficienza.
Mantenimento pezzo in assenza di aria con molla in chiusura o in apertura.
Plug & Play
Valvole di controllo integrate.
Connessione semplificata: un solo ingresso pneumatico e un’unica alimentazione elettrica.
Interfacce meccaniche universali: soluzione compatibile con i principali robot collaborativi ABB, UR, FANUC.
Interfaccia utente intuitiva integrata con il sistema di controllo del robot.
Flessibilità
Dita standard o personalizzate.
La pinza può essere alimentata e controllata direttamente dall’interfaccia presente sul polso del robot o tramite dispositivi esterni come Controller del robot, HMI o PLC .
addtocart.popup.message.successLa quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.Il prodotto non è attivoNon è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficenteLa quantità deve essere maggiore di zeroLa quantità minima per il prodotto {0} è {1}La quantità massima per il prodotto {0} è {1}Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrelloSi è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Doppio effetto con molla in chiusura o in apertura
Taglia
40 mm
Attacchi aria
M5 (tube Ø6 mm)
Temperatura
5°C ÷ 50°C
Temperatura di stoccaggio
-10°C ÷ 60°C
Frequenza massima di utilizzo
3Hz (NC) 1.7Hz (NO)
Ripetibilità
0.02 mm
Media
Aria filtrata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Grado di protezione
IP40
Compatibilità
Direttiva ROHS e REACH
Certificazioni
ISO 12100, ISO 10218, ISO TS15066, ISO 4414, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
addtocart.popup.message.successLa quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.Il prodotto non è attivoNon è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficenteLa quantità deve essere maggiore di zeroLa quantità minima per il prodotto {0} è {1}La quantità massima per il prodotto {0} è {1}Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrelloSi è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti