Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | D | C | E | F | H | L | SW | SW1 | Peso [g] |
6432 4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 12.5 | 9 | 4 | 35 | 8 | 8 | 14 |
6432 4-1/8 | 4 | G1/8 | 3.5 | 14.5 | 9 | 6 | 35 | 8 | 12 | 19 |
6432 5-M5 | 5 | M5 | 5.5 | 12.5 | 10 | 4 | 41 | 9 | 8 | 19 |
6432 6-1/8 | 6 | G1/8 | 4 | 15 | 12.7 | 6 | 40 | 9 | 12 | 29 |
6432 6-1/4 | 6 | G1/4 | 4 | 16 | 12.7 | 7 | 40 | 9 | 15 | 30 |
6432 8-1/8 | 8 | G1/8 | 5 | 16 | 14.2 | 6 | 45 | 11 | 12 | 37 |
6432 8-1/4 | 8 | G1/4 | 5 | 17 | 14.2 | 7 | 45 | 11 | 15 | 39 |
6432 8-3/8 | 8 | G3/8 | 5 | 17 | 14.2 | 7 | 45 | 11 | 19 | 55 |
6432 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5.8 | 19.5 | 16.5 | 7 | 52 | 13 | 15 | 59 |
6432 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5.8 | 19.5 | 16.5 | 7 | 52 | 13 | 19 | 56 |
6432 12-1/4 | 12 | G1/4 | 7.3 | 20 | 19.5 | 7 | 53 | 15 | 17 | 60 |
6432 12-3/8 | 12 | G3/8 | 7.3 | 20.5 | 19.5 | 7 | 53 | 15 | 19 | 80 |