addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Connettori Mod. 122-... DIN EN 175 301-803-B
Per solenoidi Mod. U7/U7*EX, G7 e B7
Mod. 122-800EX: per solenoidi mod. U7*EX certificati ATEX, con vite mod. TORX antisvitamento.
Mod. | Descrizione | Colore | Tensione di lavoro | Pressacavo | Forza di serraggio |
122-601 | connettore, diodo + Led | trasparente | 24 V DC | PG9 | 0,5 Nm |
122-701 | connettore, varistore + Led | trasparente | 24 V AC/DC | PG9 | 0,5 Nm |
122-702 | connettore, varistore + Led | trasparente | 110 V AC/DC | PG9 | 0,5 Nm |
122-703 | connettore, varistore + Led | trasparente | 230 V AC/DC | PG9 | 0,5 Nm |
122-800 | connettore, senza elettronica | nero | - | PG9 | 0,5 Nm |
122-800EX | connettore, senza elettronica | nero | - | PG9 | 0,5 Nm |
122-800UL | connettore, senza elettronica | nero | - | PG9 | 0.5 Nm |
Connettori Mod. 122-800 DIN 43650
Solo per taglia 22 mm
Mod. 122-800EX: per solenoidi Mod. U7*EX certificati ATEX, con vite Mod. TORX antisvitamento.
Mod. | Descrizione | Colore | Tensione di lavoro | Pressacavo | Forza di serraggio |
122-800 | connettore, senza elettronica | nero | - | PG9 | 0,5 Nm |
122-800EX | connettore, senza elettronica | nero | - | PG9 | 0,5 Nm |