text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 5000

Serie 5000

Innesto Maschio
Schermo intero
La tua configurazione

Raccordi Mod. 5150 Profilo Mini e Mod. 5180 Profilo Europeo



Mod. A2 Ø H L SW Peso [g]
5150 1/8 G1/8 5 6 26 13 12
5150 1/4 G1/4 5 8 28,5 17 19
5180 1/4 G1/4 7 8 33 17 21
5180 3/8 G3/8 7 9 34 19 26
5180 1/2 G1/2 7 10 35,5 24 34


We think you are in United States.
Update your location?