text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 6000

Serie 6000

BSPP Diritto maschio metrico - cilindrico
Schermo intero
La tua configurazione

Raccordi Mod. 6512 Micro

★ = con guarnizione
● = con O-Ring
Y = compatibile con le isole di valvole Camozzi Serie Y



Mod. A D F H L SW1 Peso [g]
6512 3-M3 3 M3 5.8 2.5 10.2 1.5 1
6512 3-M5 3 M5 5.8 3.5 10 2 1
6512 4-M7-M 4 M7 9.4 5 17.5 2.5 5
6512 4-1/8-M 4 G1/8 11.2 5 13 2.5 9 ●, Y
6512 6-M7-M 6 M7 10.4 5 17 4 7
6512 6-1/8-M 6 G1/8 11.2 5 14 4 7 ●, Y
6512 8-1/8-M 8 G1/8 12.4 5 18.5 5 10 ●, Y
6512 10-1/4-M 10 G1/4 14.8 6 21 7 16


We think you are in United States.
Update your location?