Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Descrizione | Tipo di connettore | Connessione | L [lung. cavo] (m) |
CS-SB04HB-D100 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 1 |
CS-SB04HB-D500 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 5 |
CS-SB04HB-DA00 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 10 |
Mod. | Descrizione | Tipo di connettore | Connessione | L [lung. cavo] (m) |
CS-SB04HB-D100 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 1 |
CS-SB04HB-D500 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 5 |
CS-SB04HB-DA00 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 10 |
CS-SB04HB-DD00 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 15 |
CS-SB04HB-DG00 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 20 |
CS-SB04HB-DJ00 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 25 |
Mod. | Descrizione | Tipo di connettore | Connessione | L [lung. cavo] (m) |
CS-SB04HB-D100 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 1 |
CS-SB04HB-D500 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 5 |
CS-SB04HB-DA00 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 10 |
Mod. | Descrizione | Tipo di connettore | Connessione | L [lung. cavo] (m) |
CS-SB04HB-D100 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 1 |
CS-SB04HB-D500 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 5 |
CS-SB04HB-DA00 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 10 |
Mod. | Descrizione | Tipo di connettore | Connessione | L [lung. cavo] (m) |
CS-SB04HB-D100 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 1 |
CS-SB04HB-D500 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 5 |
CS-SB04HB-DA00 | cavo costampato | diritto | 2x M12 D 4 poli maschio | 10 |