Serie
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | SW1 | Peso [g] |
8512 4-1/8 | 4 | G1/8 | 5 | 8.8 | 13.5 | 6 | 23.8 | 12 | 2.5 | 14 |
8512 6-1/8 | 6 | G1/8 | 5 | 11.7 | 13.5 | 6 | 27 | 12 | 4 | 15 |
8512 6-1/4 | 6 | G1/4 | 6 | 11.7 | 16.4 | 7 | 28 | 15 | 4 | 25 |
8512 8-1/8 | 8 | G1/8 | 8.5 | 13.7 | 15.2 | 6 | 32.5 | 14 | 5 | 20 |
8512 8-1/4 | 8 | G1/4 | 7 | 13.7 | 16.4 | 7 | 31 | 15 | 6 | 24 |
8512 10-1/4 | 10 | G1/4 | 10 | 16.3 | 18.5 | 7 | 36.5 | 17 | 7 | 32 |
8512 10-3/8 | 10 | G3/8 | 4.5 | 16.3 | 20.5 | 7 | 31 | 19 | 8 | 38 |
8512 12-3/8 | 12 | G 3/8 | 4.6 | 18.4 | 20.5 | 7 | 30.5 | 19 | 9 | 30 |
8512 12-1/2 | 12 | G 1/2 | 5.6 | 18.4 | 24.8 | 8 | 31.5 | 22 | 9 | 50 |