Cilindri a corsa breve
Serie QL
Serie QL: doppio effetto, magnetici e non magnetici
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
I cilindri a corsa breve Serie QL sono stati realizzati in sette diversi alesaggi dal ø 12 al ø 100 per coprire al meglio qualsiasi esigenza applicativa. Dal confezionamento all’assemblaggio fino alla movimentazione di meccanismi di macchine per la lavorazione del legno. Il peso ridotto del corpo in alluminio e il design compatto rendono l’installazione di questo cilindro semplice e rapida favorendone l’utilizzo in sistemi di movimentazione e applicazioni industriali con spazi ridotti.
La Serie QL, oltre a essere disponibile nella versione a doppio effetto magnetico e non magnetico, offre la possibilità di soddisfare anche soluzioni costruttive particolari tramite l’utilizzo di accessori come i fissaggi a piedini larghi o stretti.
La Serie QL, oltre a essere disponibile nella versione a doppio effetto magnetico e non magnetico, offre la possibilità di soddisfare anche soluzioni costruttive particolari tramite l’utilizzo di accessori come i fissaggi a piedini larghi o stretti.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Tipo di costruzione | a profilo compatto |
Funzionamento | doppio effetto |
Materiali | corpo: AL anodizzato stelo: acciaio INOX rullato guarnizioni pistone: NBR guarnizioni stelo: PU |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C) |
Montaggio | per mezzo di viti o ancoraggi |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar (doppio effetto) |
Fluido | Aria filtrata in classe 7.8.4 secondo ISO 8573-1 Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Taglie | ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
Utilizzo con sensori | Mod. CSC |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
QL | M | 2 | A | 032 | A | 050 |
QL | SERIE | |
M |
VERSIONE M = magnetico N = non magnetico |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 2 = doppio effetto 3 = doppio effetto, stelo passante (solo versione M) |
SIMBOLI PNEUMATICI CD08 (M) - CDB1 (N) CD12 (M) |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = stelo acciaio INOX rullato - profilo AL |
|
032 |
ALESAGGIO 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard L = Corse lunghe (>100mm) |
|
050 |
CORSA (vedi tabella corse) |
|
= Standard M = Stelo maschio |
||
=Standard EX = Atex |