K8P
MX-Pro
PME
PRE
Grandezza controllata
Portata
Pressione
Taglia
1
2
15.6
Segnale di comando
0-10 V
4-20 mA
CanOpen
Digital I/O
IO-Link
Connessione pneumatica
1/4 NPTF
1/4NPTF
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
G3/8:1/4NPTF
M5
Su sottobase
ø4
Certificazione
Csa
UL
Massima pressione regolata in uscita [Bar]
Pressione ingresso max. [Bar]
Tensione
24 V DC
Flusso Standard ISO (Qn)
Settore
Assembly and Robotics
Automotive - Production
Electronics
Food Processing and Packaging
Garment and Leather Industry
Glass Industry
Life Science
Machine Tools & Manufacturing Systems
Paper and Printing
Plastic and Rubber
Textile
Woodworking
Tipo di connessione (Elettrica)
M12
M8
Funzione in posizione di riposo
Normally closed
Normally open
Classe di protezione IP
IP51
IP65
Tipo di azionamento
A comando servo pneumatico
Elettrico ad azionamento diretto
Fluido
Acetilene
Argon
Aria
Azoto
Diossido di carbonio
Elio
Idrogeno
Metano
Ossigeno
Propano
Propilene
Servizio per ossigeno
Servizio per ossigeno
4 Products found
Micro regolatore proporzionale elettronico
Serie K8P
Regolatore di pressione proporzionale e valvola di flusso proporzionale
Serie MX-PRO
Regolatore proporzionale di pressione
Serie PME
Regolatore proporzionale di pressione con tecnologia CoilVision
Serie PRE