text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie AP

Serie AP

Válvulas proporcionales 2/2 NC
Tamaños: 16 - 22 mm
Las electroválvulas proporcionales de mando directo Serie AP de 2/2-vías, NC, con rango nominal de diámetros de 0,8 a 2,4 mm, pueden ser utilizadas cuando se requiere un control de caudal en circuito abierto, para mezclas de gases, para controlar el caudal de escape o soplado o el vaciado de cámaras utilizando vacío.

Las válvulas proporcionales Serie AP han sido construidas para optimizar y reducir la fricción y los efectos "stick-slip". El caudal de salida es proporcional a la señal de corriente o PWM de control en entrada. Al poder funcionar con vacío, no se necesita una presión mínima de trabajo.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Función 2/2 NC
Funcionamiento proporcional, de mando directo
Conexiones de aire M5 - G1/8 - con brida trasera - con brida inferior
Histéresis Tamaño 16 mm: 12% FS Tamaño 22 mm: 10% FS
Repetibilidad Tamaño 16 mm: 7% FS Tamaño 22 mm: 7% FS
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 60°C
Fluido aire comprimido filtrado y no lubricado de acuerdo a ISO 8573-1 clase 3.4.3, gases inertes. Todas las válvulas son aptas para uso en oxígeno.
Instalación any position
Materiales cuerpo = latón / PVDF (para tamaño 16 mm)
sellos = FKM y NBR
Resistencia nominal GP7 = 193 ohm - GPH = 48 ohm - U711 = 85 ohm - U712 = 22 ohm
Corriente nominal GP7 = 125 mA - GPH = 250 mA - U711 = 271 mA - U712 = 542 mA

Tener una contrapresión en la conexión de salida de al menos 25% de la presión de entrada asegura un buen funcionamiento y mejora el rendimiento de la válvula.
Ejemplo: con una presión de entrada = 1 bar en la conexión de salida recomendamos una contrapresión mínima de 250 mbar.

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
AP - 7 2 1 1 - L R 2 - U 7 11 OX2
AP SERIE
7 CUERPO
6 = Tamaño 16 mm

7 = Tamaño 22 mm
2 NÚMERO DE VÍAS
2 = 2 vías
1 FUNCIÓN DE LA VÁLVULA
1 = NC
1 CONEXIONES
0 = M5 (sólo tamaño 16 mm)
1 = G1/8 (sólo tamaño 22 mm)

4 = con brida trasera (solo para tamaño 16mm)
5 = con brida inferior

L = adaptador tipo espiga macho
(sólo para cuerpo en tecnopolímero PVDF, tamaño 16 mm)
L DIÁMETRO NOMINAL
D = ø0,8 mm (sólo para tamaño 16 mm)
F = ø1 mm

H = ø1,2 mm
L = ø1,6 mm
N = ø2 mm (sólo para tamaño 22 mm)
Q = ø2,4 mm (sólo para tamaño 22 mm)
R MATERIAL SELLOS
R = NBR

W = FKM

E = EPDM
2 MATERIAL DEL CUERPO
2 = latón

3 = tecnopolímero PVDF (sólo tamaño 16 mm)
U MATERIAL DE ENCAPSULADO
G = PA (sólo para tamaño 16 mm)

U = PET (sólo para tamaño 22 mm)
7 DIMENSIONES DEL SOLENOIDE
P = 16x26 DIN EN 175301-803-C (sólo para tamaño 16 mm)

7 = 22x22 DIN 43650 B (sólo para tamaño 22 mm)
11 TENSIÓN DEL SOLENOIDE
H = 12 V DC 3 W (sólo para tamaño 16 mm)
7 = 24 V DC 3 W (sólo para tamaño 16 mm)

11 = 24 V DC 6,5 W (sólo para tamaño 22 mm)
12 = 12 V DC 6,5 W (sólo para tamaño 22 mm)
ORIENTACIÓN DE LA BOBINA
= fastons opuestos a los puertos neumáticos / mismo lado de la salida
5 = fastons hacia puertos neumáticos / mismo lado de la entrada
OX2 VERSION
OX2 = certificado ASTM G93-03 nivel B (solamente para sellos de FKM)
= versión sin certificación
We think you are in United States.
Update your location?