Valvole proporzionali ad azionamento diretto
Serie AP
Valvole proporzionali 2/2 NC
Taglie: 16 - 22 mm
Taglie: 16 - 22 mm
Le elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto 2/2 vie NC,
con orifizi da 0,8 a 2,4 mm, possono essere utilizzate dove è richiesto un controllo della portata ad anello aperto, in ambito di miscelazione di gas, controllo di flussi liberi o soffi e per il controllo dello svuotamento di camere per mezzo del vuoto.
Le valvole proporzionali Serie AP sono realizzate al fine d'ottimizzare e minimizzare frizioni ed effetto stickslip.
Il flusso in uscita è proporzionale al segnale di comando. Poichè possono lavorare anche con il vuoto, non è necessaria una pressione minima di lavoro.
con orifizi da 0,8 a 2,4 mm, possono essere utilizzate dove è richiesto un controllo della portata ad anello aperto, in ambito di miscelazione di gas, controllo di flussi liberi o soffi e per il controllo dello svuotamento di camere per mezzo del vuoto.
Le valvole proporzionali Serie AP sono realizzate al fine d'ottimizzare e minimizzare frizioni ed effetto stickslip.
Il flusso in uscita è proporzionale al segnale di comando. Poichè possono lavorare anche con il vuoto, non è necessaria una pressione minima di lavoro.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Funzione | 2/2 NC |
Azionamento | proporzionale diretto |
Attacchi | M5 - G1/8 - flangiati posteriori - flangiati inferiori |
Isteresi | Taglia 16 mm: 12% FS - Taglia 22 mm: 10% FS |
Ripetibilità | Taglia 16 mm: 7% FS - Taglia 22 mm: 7% FS |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 60°C |
Fluido | aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 3.4.3, gas inerti. Tutte le valvole sono idonee per lavorare con ossigeno. |
Installazione | in qualsiasi posizione |
Materiali | corpo = OT / PVDF (solo taglia 16 mm) guarnizioni = NBR, FKM, EPDM |
Resistenza nominale | GP7 = 193 ohm - GPH = 48 ohm - U711 = 85 ohm - U712 = 22 ohm |
Corrente nominale | GP7 = 125 mA - GPH = 250 mA - U711 = 271 mA - U712 = 542 mA |
NB: Avere una contropressione sulla connessione d’uscita di almeno il 25% della pressione d’ingresso garantisce un buon funzionamento e migliora le prestazioni della valvola.
Esempio: con Pressione d’ingresso = 1 bar sulla connessione d’uscita si consiglia una contropressione minima di 250 mbar.
ESEMPIO DI CODIFICA
AP | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | L | R | 2 | - | U | 7 | 11 | OX2 |
AP | SERIE | ||
7 |
CORPO 6 = taglia 16 mm |
7 = taglia 22 mm |
|
2 |
NUMERO VIE 2 = 2 vie |
||
1 |
FUNZIONE VALVOLA 1 = NC |
||
1 |
CONNESSIONI 0 = M5 (solo taglia 16 mm) 1 = G1/8 (solo taglia 22 mm) |
4 = flangiate posteriori (solo taglia 16 mm) 5 = flangiate inferiori |
L = portagomma (solo per corpo in PVDF, taglia 16 mm) |
L |
DIAMETRO NOMINALE D = ø0,8 mm (solo taglia 16 mm) F = ø1 mm |
H = ø1,2 mm L = ø1,6 mm |
N = ø2 mm (solo taglia 22 mm) Q = ø2,4 mm (solo taglia 22 mm) |
R |
MATERIALE GUARNIZIONI R = NBR |
W = FKM |
E = EPDM |
2 |
MATERIALE CORPO 2 = OT |
3 = PVDF (solo taglia 16 mm) |
|
U |
MATERIALE INCAPSULAMENTO G = PA (solo taglia 16 mm) |
U = PET (solo taglia 22 mm) |
|
7 |
DIMENSIONI SOLENOIDE P = 16x26 DIN EN 175301-803-C (solo taglia 16 mm) |
7 = 22x22 DIN 43650 B (solo taglia 22 mm) |
|
11 |
TENSIONI SOLENOIDE H = 12 V DC 3 W (solo taglia 16 mm) 7 = 24 V DC 3 W (solo taglia 16 mm) |
11 = 24 V DC 6,5 W (solo taglia 22 mm) 12 = 12 V DC 6,5 W (solo taglia 22 mm) |
|
ORIENTAMENTO BOBINA = faston opposti a porte pneumatiche/stesso lato uscita 5 = faston verso porte pneumatiche/stesso lato ingresso |
|||
OX2 |
VERSIONE OX2 = certificata ASTM G93-03 Level B (solo guarnizioni FKM) = non certificata |