text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie AP

Serie AP

Valvole proporzionali 2/2 NC
Taglie: 16 - 22 mm
Le elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto 2/2 vie NC,
con orifizi da 0,8 a 2,4 mm, possono essere utilizzate dove è richiesto un controllo della portata ad anello aperto, in ambito di miscelazione di gas, controllo di flussi liberi o soffi e per il controllo dello svuotamento di camere per mezzo del vuoto.

Le valvole proporzionali Serie AP sono realizzate al fine d'ottimizzare e minimizzare frizioni ed effetto stickslip.
Il flusso in uscita è proporzionale al segnale di comando. Poichè possono lavorare anche con il vuoto, non è necessaria una pressione minima di lavoro.
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
Funzione 2/2 NC
Azionamento proporzionale diretto
Attacchi M5 - G1/8 - flangiati posteriori - flangiati inferiori
Isteresi Taglia 16 mm: 12% FS - Taglia 22 mm: 10% FS
Ripetibilità Taglia 16 mm: 7% FS - Taglia 22 mm: 7% FS
Temperatura di lavoro 0 ÷ 60°C
Fluido aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 3.4.3, gas inerti.
Tutte le valvole sono idonee per lavorare con ossigeno.
Installazione in qualsiasi posizione
Materiali corpo = OT / PVDF (solo taglia 16 mm)
guarnizioni = NBR, FKM, EPDM
Resistenza nominale GP7 = 193 ohm - GPH = 48 ohm - U711 = 85 ohm - U712 = 22 ohm
Corrente nominale GP7 = 125 mA - GPH = 250 mA - U711 = 271 mA - U712 = 542 mA

NB: Avere una contropressione sulla connessione d’uscita di almeno il 25% della pressione d’ingresso garantisce un buon funzionamento e migliora le prestazioni della valvola.
Esempio: con Pressione d’ingresso = 1 bar sulla connessione d’uscita si consiglia una contropressione minima di 250 mbar.

ESEMPIO DI CODIFICA
AP - 7 2 1 1 - L R 2 - U 7 11 OX2
AP SERIE
7 CORPO
6 = taglia 16 mm

7 = taglia 22 mm
2 NUMERO VIE
2 = 2 vie
1 FUNZIONE VALVOLA
1 = NC
1 CONNESSIONI
0 = M5 (solo taglia 16 mm)
1 = G1/8 (solo taglia 22 mm)

4 = flangiate posteriori (solo taglia 16 mm)
5 = flangiate inferiori

L = portagomma (solo per corpo in PVDF, taglia 16 mm)
L DIAMETRO NOMINALE
D = ø0,8 mm (solo taglia 16 mm)
F = ø1 mm

H = ø1,2 mm
L = ø1,6 mm

N = ø2 mm (solo taglia 22 mm)
Q = ø2,4 mm (solo taglia 22 mm)
R MATERIALE GUARNIZIONI
R = NBR

W = FKM

E = EPDM
2 MATERIALE CORPO
2 = OT

3 = PVDF (solo taglia 16 mm)
U MATERIALE INCAPSULAMENTO
G = PA (solo taglia 16 mm)

U = PET (solo taglia 22 mm)
7 DIMENSIONI SOLENOIDE
P = 16x26 DIN EN 175301-803-C (solo taglia 16 mm)

7 = 22x22 DIN 43650 B (solo taglia 22 mm)
11 TENSIONI SOLENOIDE
H = 12 V DC 3 W (solo taglia 16 mm)
7 = 24 V DC 3 W (solo taglia 16 mm)

11 = 24 V DC 6,5 W (solo taglia 22 mm)
12 = 12 V DC 6,5 W (solo taglia 22 mm)
ORIENTAMENTO BOBINA
= faston opposti a porte pneumatiche/stesso lato uscita
5 = faston verso porte pneumatiche/stesso lato ingresso
OX2 VERSIONE
OX2 = certificata ASTM G93-03 Level B (solo guarnizioni FKM)
= non certificata