text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CP

Serie CP

Funzione: 2/2 NC
Taglie: 16 e 20 mm
Le elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto Serie CP possono essere utilizzate dove è richiesto un controllo della portata ad anello aperto, in ambito di miscelazione di gas o per il controllo dei flussi.
La realizzazione a cartuccia rende queste valvole particolarmente compatte, tanto da permetterne il montaggio direttamente vicino alla postazione di lavoro.

Le valvole Serie CP sono state progettate per ottimizzare gli ingombri e per ridurre frizioni ed effetti stick-slip.
Il flusso in uscita è proporzionale al segnale di comando.
Ad eccezione della versione presso compensata, queste valvole possono lavorare anche con il vuoto.
Non è quindi necessaria una pressione minima di lavoro.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
SPECIFICHE TECNICHE
Taglia Taglia 16 mm, 2/2 NC Taglia 16 mm, 2/2 NC presso compensata Taglia 20 mm, 2/2 NC Taglia 20 mm, 2/2 NC presso compensata
Azionamento proporzionale diretto porzionale compensato in pressione proporzionale diretto proporzionale compensato in pressione
Connessioni pneumatiche cartuccia cartuccia cartuccia cartuccia
Diametri nominali 1 mm - 1.5 mm - 2 mm 4.4 mm 3 mm - 3.5 mm 4.4 mm
Portata flusso libero 70 Nl/min - 80 Nl/min - 90 Nl/min 120 l/min 130 Nl/min - 150 Nl/min 200 l/min
Pressione d’esercizio 3 bar - 5 bar - 8 bar 2 bar (Pressione max 7 bar) 2.8 bar - 2 bar 2.8 bar (Pressione max 6 bar)
Sovrapressione massima 16 bar 10 bar 16 bar 16 bar
Linearità (5-95%) 3% FS <7% FS 5% FS 2% FS
Isteresi 10% FS <20% FS 15% FS 15% FS
Ripetibilità 5% FS <5% FS 5% FS 5% FS
Temperatura di lavoro 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C
Fluido aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4, gas inerti. ed Ossigeno aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4, gas inerti. ed Ossigeno aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4, gas inerti. ed Ossigeno aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4, gas inerti. ed Ossigeno
Installazione in qualsiasi posizione in qualsiasi posizione in qualsiasi posizione in qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo INOX AISI 304/EN, PPS INOX AISI 304/EN, PPS FKM INOX AISI 304/EN, PPS INOX AISI 304/EN, PPS
Tenute FKM (FDA, BAM) FKM FKM
SPECIFICHE ELETTRICHE
Funzionamento PWM > 1000 Hz o controllo in corrente PWM > 1000 Hz o controllo in corrente PWM > 500 Hz o controllo in corrente PWM > 1000 Hz o controllo in corrente
Tensione di funzionamento 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC
Assorbimento max 3.1 W 3 W (Potenza nominale 2 W) 3.7 W 4.2 W
Resistenza nominale 11.8 Ohm - 37.6 Ohm - 184.7 Ohm 11.8 Ohm - 47.7 Ohm - 184.7 Ohm 6.4 Ohm - 25.1 Ohm - 102.1 Ohm 6.4 Ohm - 25.1 Ohm - 102.1 Ohm
Corrente nominale 410 mA, 238 mA, 103 mA 410 mA, 205 mA, 103 mA 615 mA - 313 mA - 154 mA 700 mA - 350 mA - 175 mA
Ciclo di lavoro 100% con flusso d’aria 100% con flusso d’aria 100% con flusso d’aria 100% con flusso d’aria
Connessione elettrica cavo 300 mm AWG 24 cavo 300 mm AWG 24 cavo 300 mm AWG 24 cavo 300 mm AWG 24
Grado di protezione IP00 / IP40 IP00 / IP40 IP00 / IP40 IP00 / IP40
Media cicli di vita 50000000 50000000 50000000 50000000
Segnale di comando PWM consigliato 1000 Hz PWM consigliato 1000 Hz PWM consigliato 500 Hz PWM consigliato 1000 Hz
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
CP - C 6 2 1 - G W X - 0 P 3
CP SERIE
C CONNESSIONI
C = cartuccia
S = sottobase
6 CORPO
6 = taglia 16 mm
7 = taglia 20 mm

8 = taglia 16 mm presso compensata
9 = taglia 20 mm presso compensata
2 NUMERO DI VIE
2 = 2 vie
1 FUNZIONE
1 = NC
G DIAMETRO ORIFIZIO
F = Ø1 mm (solo taglia 16 mm)
G = Ø1,5 mm (solo taglia 16 mm)

N = ø 2 mm (solo taglia 16 mm)
M = ø 3 mm (solo taglia 20 mm)

P = ø 3.5 mm (solo taglia 20 mm)
T = ø 4.4 mm (solo versioni presso compensate)
W MATERIALE GUARNIZIONI
W = FKM
X MATERIALE CORPO
X = INOX AISI 304
0 MATERIALE DI SOVRASTAMPAGGIO BOBINA
0 = cartuccia
P DIMENSIONI BOBINA
P = ø 16
7 = ø 20
3 VOLTAGGIO
1 = 6 V DC 3.1 W (solo taglia 16 mm)
2 = 12 V DC 4.3 W (solo taglia 20 mm)
3 = 24 V DC 3.1 W (solo taglia 16 mm)
4 = 24 V DC 4.3 W (solo taglia 20 mm)



5 = 12 V DC 3.1 W (solo taglia 16 mm)
6 = 6 V DC 4.3 W (solo taglia 20 mm)
10 = 6 V DC 4.2 W (solo taglia 20 mm presso compensata)
11 = 24 V DC 4.2 W (solo taglia 20 mm presso compensata)

12 = 12 V DC 4.2 W (solo taglia 20 mm presso compensata
13 = 6 V DC 3 W (solo taglia 16 mm pressocompensata)
14 = 12 V DC 3 W (solo taglia 16 mm pressocompensata)
15 = 24 V DC 3 W (solo taglia 16 mm pressocompensata)
1-1/1  risultati
We think you are in United States.
Update your location?