Elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto e presso compensate
Serie CP
Funzione: 2/2 NC
Taglie: 16 e 20 mm
Taglie: 16 e 20 mm
Le elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto Serie CP possono essere utilizzate dove è richiesto un controllo della portata ad anello aperto, in ambito di miscelazione di gas o per il controllo dei flussi.
La realizzazione a cartuccia rende queste valvole particolarmente compatte, tanto da permetterne il montaggio direttamente vicino alla postazione di lavoro.
Le valvole Serie CP sono state progettate per ottimizzare gli ingombri e per ridurre frizioni ed effetti stick-slip.
Il flusso in uscita è proporzionale al segnale di comando.
Ad eccezione della versione presso compensata, queste valvole possono lavorare anche con il vuoto.
Non è quindi necessaria una pressione minima di lavoro.
La realizzazione a cartuccia rende queste valvole particolarmente compatte, tanto da permetterne il montaggio direttamente vicino alla postazione di lavoro.
Le valvole Serie CP sono state progettate per ottimizzare gli ingombri e per ridurre frizioni ed effetti stick-slip.
Il flusso in uscita è proporzionale al segnale di comando.
Ad eccezione della versione presso compensata, queste valvole possono lavorare anche con il vuoto.
Non è quindi necessaria una pressione minima di lavoro.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
SPECIFICHE TECNICHE | ||||
Taglia | Taglia 16 mm, 2/2 NC | Taglia 16 mm, 2/2 NC presso compensata | Taglia 20 mm, 2/2 NC | Taglia 20 mm, 2/2 NC presso compensata |
Azionamento | proporzionale diretto | porzionale compensato in pressione | proporzionale diretto | proporzionale compensato in pressione |
Connessioni pneumatiche | cartuccia | cartuccia | cartuccia | cartuccia |
Diametri nominali | 1 mm - 1.5 mm - 2 mm | 4.4 mm | 3 mm - 3.5 mm | 4.4 mm |
Portata flusso libero | 70 Nl/min - 80 Nl/min - 90 Nl/min | 120 l/min | 130 Nl/min - 150 Nl/min | 200 l/min |
Pressione d’esercizio | 3 bar - 5 bar - 8 bar | 2 bar (Pressione max 7 bar) | 2.8 bar - 2 bar | 2.8 bar (Pressione max 6 bar) |
Sovrapressione massima | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar |
Linearità (5-95%) | 3% FS | <7% FS | 5% FS | 2% FS |
Isteresi | 10% FS | <20% FS | 15% FS | 15% FS |
Ripetibilità | 5% FS | <5% FS | 5% FS | 5% FS |
Temperatura di lavoro | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C |
Fluido | aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4, gas inerti. ed Ossigeno | aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4, gas inerti. ed Ossigeno | aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4, gas inerti. ed Ossigeno | aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4, gas inerti. ed Ossigeno |
Installazione | in qualsiasi posizione | in qualsiasi posizione | in qualsiasi posizione | in qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | ||||
Corpo | INOX AISI 304/EN, PPS | INOX AISI 304/EN, PPS FKM | INOX AISI 304/EN, PPS | INOX AISI 304/EN, PPS |
Tenute | FKM | (FDA, BAM) | FKM | FKM |
SPECIFICHE ELETTRICHE | ||||
Funzionamento | PWM > 1000 Hz o controllo in corrente | PWM > 1000 Hz o controllo in corrente | PWM > 500 Hz o controllo in corrente | PWM > 1000 Hz o controllo in corrente |
Tensione di funzionamento | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC |
Assorbimento max | 3.1 W | 3 W (Potenza nominale 2 W) | 3.7 W | 4.2 W |
Resistenza nominale | 11.8 Ohm - 37.6 Ohm - 184.7 Ohm | 11.8 Ohm - 47.7 Ohm - 184.7 Ohm | 6.4 Ohm - 25.1 Ohm - 102.1 Ohm | 6.4 Ohm - 25.1 Ohm - 102.1 Ohm |
Corrente nominale | 410 mA, 238 mA, 103 mA | 410 mA, 205 mA, 103 mA | 615 mA - 313 mA - 154 mA | 700 mA - 350 mA - 175 mA |
Ciclo di lavoro | 100% con flusso d’aria | 100% con flusso d’aria | 100% con flusso d’aria | 100% con flusso d’aria |
Connessione elettrica | cavo 300 mm AWG 24 | cavo 300 mm AWG 24 | cavo 300 mm AWG 24 | cavo 300 mm AWG 24 |
Grado di protezione | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 |
Media cicli di vita | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |
Segnale di comando | PWM consigliato 1000 Hz | PWM consigliato 1000 Hz | PWM consigliato 500 Hz | PWM consigliato 1000 Hz |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
CP | - | C | 6 | 2 | 1 | - | G | W | X | - | 0 | P | 3 |
CP | SERIE | ||
C |
CONNESSIONI C = cartuccia S = sottobase |
||
6 |
CORPO 6 = taglia 16 mm 7 = taglia 20 mm |
8 = taglia 16 mm presso compensata 9 = taglia 20 mm presso compensata |
|
2 |
NUMERO DI VIE 2 = 2 vie |
||
1 |
FUNZIONE 1 = NC |
||
G |
DIAMETRO ORIFIZIO F = Ø1 mm (solo taglia 16 mm) G = Ø1,5 mm (solo taglia 16 mm) |
N = ø 2 mm (solo taglia 16 mm) M = ø 3 mm (solo taglia 20 mm) |
P = ø 3.5 mm (solo taglia 20 mm) T = ø 4.4 mm (solo versioni presso compensate) |
W |
MATERIALE GUARNIZIONI W = FKM |
||
X |
MATERIALE CORPO X = INOX AISI 304 |
||
0 |
MATERIALE DI SOVRASTAMPAGGIO BOBINA 0 = cartuccia |
||
P |
DIMENSIONI BOBINA P = ø 16 7 = ø 20 |
||
3 |
VOLTAGGIO 1 = 6 V DC 3.1 W (solo taglia 16 mm) 2 = 12 V DC 4.3 W (solo taglia 20 mm) 3 = 24 V DC 3.1 W (solo taglia 16 mm) 4 = 24 V DC 4.3 W (solo taglia 20 mm) |
5 = 12 V DC 3.1 W (solo taglia 16 mm) 6 = 6 V DC 4.3 W (solo taglia 20 mm) 10 = 6 V DC 4.2 W (solo taglia 20 mm presso compensata) 11 = 24 V DC 4.2 W (solo taglia 20 mm presso compensata) |
12 = 12 V DC 4.2 W (solo taglia 20 mm presso compensata 13 = 6 V DC 3 W (solo taglia 16 mm pressocompensata) 14 = 12 V DC 3 W (solo taglia 16 mm pressocompensata) 15 = 24 V DC 3 W (solo taglia 16 mm pressocompensata) |
1-1/1 risultati