text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie LR

Serie LR

Servo valvole 3/3 vie ad azionamento diretto per il controllo
della portata (LRWD2), della pressione (LRPD2) e della posizione (LRXD2)
Le servo valvole digitali proporzionali Serie LR sono valvole 3/3 vie ad azionamento diretto, dotate di un sistema brevettato basato sul principio della spola rotante con controllo elettronico della posizione della spola a circuito chiuso. La scheda elettronica è integrata direttamente nel corpo della valvola.

La servo valvola digitale proporzionale LR*D2 è stata disegnata per essere il più compatta possibile, al fine di ridurre gli ingombri e per essere montata su barra DIN. 
Grazie alla nuova versione completamente digitale la valvola può essere configurata con una connessione USB a seconda delle varie esigenze.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Alimentazione 24 V DC +/- 10%, assorbimento massimo 1,5 A
Segnale di comando +/- 10 V DC
0-10 V
4-20 mA
Isteresi 1% FS LRWD2 - 0,2% FS LRPD2
Linearità 1% FS LRWD2 - 0,3% FS LRPD2
Tempi di risposta vedi tabelle pagine seguenti
Temperatura di lavoro da 0 a 50° C
Umidità relativa dell'aria Max 90%
Posizione di montaggio qualsiasi
Portata massima vedi diagrammi
Fluido aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 3.4.3, gas inerti
Pressione di alimentazione -0,9 / 10 bar
Perdita costante del sistema < 1% della portata massima
Connessione elettrica connettore M12 8 poli maschio
Porta di configurazione Hardware USB micro
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
L R W D 2 - 3 4 - 1 - A - 00
L SERIE
L = servo valvole proporzionali
R TECNOLOGIA
R = a spola rotante
W GRANDEZZA CONTROLLATA
W = portata
P = pressione
X = posizione
D TIPO DI ELETTRONICA
D = digitale
2 MODELLO
2 = compatta DIN-RAIL
3 FUNZIONE VALVOLA
3 = 3/3 vie
4 DIAMETRO NOMINALE
4 = 4 mm
6 = 6 mm
1 SEGNALE DI COMANDO (Setpoint)
1 = +/- 10 V
2 = 0 - 10 V
5 = 4 - 20 mA
A SEGNALE D’INGRESSO
2 = 0 - 10 V (solo LRPD2 e LRXD2)
4 = 0 - 5 V (solo LRPD2 e LRXD2)
5 = 4 - 20 mA (solo LRPD2 e LRXD2)

A = encoder interno (solo LRWD2)
B = 1 bar (sensore interno - solo LRPD2)
D = 10 bar (sensore interno - solo LRPD2)
E = 250 mbar (sensore interno - solo LRPD2)
F = +1/-1 bar (sensore interno - solo LRPD2)
00 LUNGHEZZA CAVO
00 = nessun cavo

2F = cavo 2 m diritto
2R = cavo 2 m 90°
5F = cavo 5 m diritto
5R = cavo 5 m 90°

Servo valvole digitali proporzionali Serie LR - dimensioni



Mod. Grandezza controllata Segnale di comando/ingresso Segnale sensore o esterno
LRWD2-3*-1-A-00 portata +/- 10 V -
LRWD2-3*-2-A-00 portata 0-10 V -
LRWD2-3*-5-A-00 portata 4..20 mA -
LRPD2-3*-1-2-00 pressione +/- 10 V 0..10 V
LRPD2-3*-2-2-00 pressione 0-10 V 0..10 V
LRPD2-3*-5-2-00 pressione 4..20 mA 0..10 V
LRPD2-3*-1-4-00 pressione +/- 10 V 0 - 5 V
LRPD2-3*-2-4-00 pressione 0-10 V 0 - 5 V
LRPD2-3*-5-4-00 pressione 4..20 mA 0 - 5 V
LRPD2-3*-1-5-00 pressione +/- 10 V 4..20 mA
LRPD2-3*-2-5-00 pressione 0-10 V 4..20 mA
LRPD2-3*-5-5-00 pressione 4..20 mA 4..20 mA
LRPD2-3*-1-B-00 pressione +/- 10 V 1 bar internal
LRPD2-3*-2-B-00 pressione 0-10 V 1 bar internal
LRPD2-3*-5-B-00 pressione 4..20 mA 1 bar internal
LRPD2-3*-1-D-00 pressione +/- 10 V 10 bar internal
LRPD2-3*-2-D-00 pressione 0-10 V 10 bar internal
LRPD2-3*-5-D-00 pressione 4..20 mA 10 bar internal
LRPD2-3*-1-E-00 pressione +/- 10 V 250 mbar internal
LRPD2-3*-2-E-00 pressione 0-10 V 250 mbar internal
LRPD2-3*-5-E-00 pressione 4..20 mA 250 mbar internal
LRPD2-3*-1-F-00 pressione +/- 10 V +1/-1 bar internal
LRPD2-3*-2-F-00 pressione 0-10 V +1/-1 bar internal
LRPD2-3*-5-F-00 pressione 4..20 mA +1/-1 bar internal
LRXD2-3*-1-4-00 posizione +/- 10 V 0-5 V idonea per lavorare con il cilindro 6PF (vedi catalogo ATTUAZIONE PNEUMATICA)
LRXD2-3*-2-4-00 posizione 0-10 V 0-5 V idonea per lavorare con il cilindro 6PF (vedi catalogo ATTUAZIONE PNEUMATICA)
LRXD2-3*-5-4-00 posizione 4..20 mA 0-5 V idonea per lavorare con il cilindro 6PF (vedi catalogo ATTUAZIONE PNEUMATICA)
LRXD2-3*-1-2-00 posizione +/- 10 V 0-10 V
LRXD2-3*-2-2-00 posizione 0-10 V 0-10 V
LRXD2-3*-5-2-00 posizione 4..20 mA 0-10 V
LRXD2-3*-1-5-00 posizione +/- 10 V 4..20mA
LRXD2-3*-2-5-00 posizione 0-10 V 4..20mA
LRXD2-3*-5-5-00 posizione 4..20mA 4..20mA
* per ordinare il codice completo sostituire l’asterisco con 4 o 6 a seconda del diametro nominale desiderato

We think you are in United States.
Update your location?