text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX-PRO

Serie MX-PRO

Attacchi regolatore e valvola (Singola e Manifold): G1/2
Regolatore: con manometro incassato o con attacchi filettati G1/8
Valvola: senza manometro
La Serie MX-PRO nasce dalla combinazione tra la tecnologia sviluppata con il microregolatore proporzionale Serie K8P e l'affidabilità e le performance dei regolatori modulari Serie MX, garantendo grande precisione nella regolazione della pressione o della portata, fornendo elevate portate, consumi elettrici contenuti e la possibilità di sfruttare la facilità di assemblaggio della Serie MX per ottenere Manifold compatti.
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
REGOLATORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VALVOLA DI FLUSSO PROPORZIONALE
Costruzione modulare, compatto a membrana modulare, a pistone
Materiali vedi tabella materiali (pagine successive) vedi tabella materiali (pagine successive)
Attacchi G1/2 G1/2
Montaggio verticale in linea o a parete (con morsetti) verticale in linea o a parete (con morsetti)
Pressione di esercizio 0°C ÷ 50°C 0°C ÷ 50°C
Pressione max d’ingresso 11 bar (10 bar), 4 bar (3 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) 6 bar
Pressione regolata 0,5 ÷ 10 bar, 0,15 ÷ 3 bar, 0,05 ÷ 1 bar, 0,35 ÷ 7 -
Pressione max di servopilotaggio 4 bar (3 bar), 11 bar (10 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) 4 bar (indispensabili per il funzionamento)
Scarico sovrapressione con Relieving (standard) o senza Relieving NO
Portata nominale vedi diagrammi di portata (pagine successive) vedi diagrammi di portata (pagine successive)
Caratteristica aria aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1.
Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno.
La qualità dell’aria al servo pilotaggio deve essere in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1.
Compatibile per lavorare con Ossigeno.
aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1.
Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno.
La qualità dell’aria al servo pilotaggio deve essere in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1.
Compatibile per lavorare con Ossigeno.
Manometro con manometro incassato (standard) con attacco da G1/8 senza manometro
Ingresso analogico 0-10 V DC Ripple ≤ 0,2%; 4 – 20 mA 0-10 V DC Ripple ≤ 0,2%;
4 – 20 mA
Uscita analogica 0,5 - 9,5 V DC [ Feedback ] non significativo
Alimentazione elettrica 24 V DC ±10% 24 V DC ± 10%
Connessione elettrica M8 4 Pin (Maschio) M8 4 Pin (Maschio)
Linearità ≤ ± 1% FS ± 5% FS
Isteresi ± 0,5% FS ± 8% FS
Ripetibilità ± 0,5% FS ± 0,5% FS
Sensibilità 0,3% FS 0,5% FS
Grado di protezione IP51 IP51
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
MX 2 - 1/2 - R CV 2 0 4 - LH - OX1
MX SERIE
2 TAGLIA:
2 = G1/2
1/2 ATTACCHI:
1/2 = G1/2
R TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO:
R = Regolatore di pressione singolo
M = Regolatore di pressione Manifold

V = Valvola di flusso singola
W = Valvola di flusso Manifold
CV TIPO DI COMANDO:
CV = comando elettrico 0-10 V DC (solo regolatore)
CA = comando elettrico 4-20 mA (solo regolatore)

XV= comando elettrico 0-10 V DC con servo pilotaggio esterno
XA = comando elettrico 4-20 mA con servo pilotaggio esterno
EV = comando elettrico 0-10 V DC con servo pilotaggio esterno
EA = comando elettrico 4-20 mA con servo pilotaggio esterno
2 CAMPO DI REGOLAZIONE REGOLATORE:
1 = pressione di lavoro 0,15 ÷ 3 bar
2 = pressione di lavoro 0,5 ÷ 10 bar *
3 = pressione di lavoro 0,05 ÷ 1 bar
4 = pressione di lavoro 0,35 ÷ 7 bar
CAMPO DI REGOLAZIONE VALVOLA:
7 = Valvola di flusso
0 TIPO DI COSTRUZIONE:
0 = relieving (solo regolatore)
1 = senza relieving
4 MANOMETRO:
0 = senza manometro, con blocchetto filettato (per versioni OX1)
2 = manometro incassato 0-6 bar (solo regolatore)

3 = manometro incassato 0-10 bar (solo regolatore)
4 = manometro incassato 0-12 bar (solo regolatore)
LH DIREZIONE DI FLUSSO:
= da sinistra a destra (standard)
LH = da destra a sinistra
OX1 = idoneo uso con ossigeno

* Per le configurazioni che prevedono il campo di regolazione della pressione di 10 bar in versione OX1, è mandatoria la versione con servo pilotaggio esterno con Aria.
Per ulteriori informazioni su montaggio con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, consultare anche il catalogo TRATTAMENTO ARIA, sezione GRUPPI ASSEMBLATI FRL SERIE MX.

We think you are in United States.
Update your location?